슬림 패키지로 최대 40A를 출력하는 DIN 레일 리던던시 모듈

RECOM DIN rail power supply with MOSFET technology and wide input range
AC/DC 출력에 대한 저손실 게이팅 기능을 특징으로 하여 리던던시 또는 병렬 운전에 적합한 설계입니다.

RECOM의 새로운 경제적인 DIN 레일 리던던시 모듈 ‘RACPRO1-RD40’은 한 쌍의 MOSFET과 그 제어 회로로 구성되어 있으며, 고효율 게이팅 다이오드 방식으로 구현되었습니다. 이를 통해 RECOM DIN 레일형 AC/DC 컨버터를 n+1 리던던시 또는 병렬 구조로 연결할 수 있어, AC/DC 컨버터가 오프라인 상태가 되더라도 전력 공급을 유지해야 하는 중요 애플리케이션에 적합합니다.

리던던시 모드에서는 각 모듈이 최대 20A의 부하를 처리할 수 있으며, 각각 20A 정격의 두 대 AC/DC 컨버터로부터 전력을 공급받습니다. ‘병렬 모드’에서는 자연 냉각만으로도 주변 온도 -40℃~+70℃ 범위에서 최대 40A(5초 동안 60A)까지 출력을 공급할 수 있습니다. RD40 모듈을 서로 병렬 연결하면 더 높은 전류를 얻을 수도 있습니다.

이 모듈의 최대 전압 강하는 겨우 140mV에 불과해 효율은 최대 99.5%에 이르며, 전형적인 손실은 5W입니다. 정격 입력 전압은 12V~48VDC이고, 입력 전압 범위는 9V~56VDC를 지원하며, 출력 역전압 내구성은 63VDC(피크 70VDC)입니다. 안전 측면에서는 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 안전 인증을 획득했으며, EN 61000-6-4 B급 방사 기준과 EN 61000-6-2 내성 기준을 충족합니다. 무부하 소비 전력은 200mW 이하입니다.

넓은 동작 온도 범위, 높은 신뢰성, 40℃ 환경에서 268,000시간 이상의 긴 수명을 제공해 가혹한 산업 환경에서의 사용에 적합합니다. 이 모듈의 폭은 겨우 43mm에 불과하며, 툴리스(tool-less) 방식으로 장착할 수 있고 전기적 연결은 25° 각도로 기울어진 푸시인(압입) 단자로 설계되어 설치가 용이합니다.

RECOM의 비즈니스 및 제품 매니저인 마이클 피터스는 “RD40 ‘플러그 앤 플레이’ 리던던시 모듈을 통해 RECOM AC/DC 컨버터를 사용하는 리던던시 DIN 레일 전원 시스템을 쉽고 경제적으로 구성할 수 있습니다”라고 밝혔습니다.
용도
  Series
1 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus 신규
  • 슬림 디자인(폭 43mm)에 25° 푸시인 커넥터 탑재
  • 도구 없이 빠른 장착 및 분리 가능
  • 넓은 DC 입력 범위 9V~56V 지원
  • 12V, 24V, 48V 전원과의 연동 운전 가능