철도 분야를 위한 초광대역 입력 150W 및 300W DC/DC

철도 분야를 위한 초광대역 입력 150W 및 300W DC/DC
비용 효율적인 RMD150 및 RMD300 시리즈 DC/DC는 철도 표준 및 동급 최고의 제품을 완벽하게 준수합니다.

완전히 조정된 단일 출력(24V 또는 기타(예: 110V))을 갖춘 각 제품은 모든 일반적인 글로벌 철도 공칭을 포함하는 16.8V ~ 137V 연속 및 14.4V ~ 154V 단락의 매우 넓은 입력 범위를 제공합니다. 따라서 모델 종류를 줄일 수 있고 재고, 가용성 및 가격 조건에서 상당한 물류상의 이점을 제공합니다.

두 부품 모두 일반적으로 94% 효율(피크 95% 이상)이며, 평균 효율이 90%인 다른 솔루션과 비교했을 때 RECOM RMD 모델을 사용하면 최종 애플리케이션에서 전력 손실과 열 방출을 40% 줄일 수 있습니다. 40%의 열 방출 감소는 의심할 여지 없이 수명을 연장합니다!

두 시리즈 모두 섀시 장착을 위한 IP-20 등급의 금속 케이스로 제공되어 어떤 장착 위치에서든 자연 대류가 가능합니다. 이 부품들은 -40°C~+70°C에서 연속으로 작동하며, 전력 감소 없이 최대 85°C에서 15분 동안 작동합니다. 따라서 55°C 또는 70°C 이상으로 경감해야 하는 다른 솔루션처럼 전력 오버디멘션이 필요하지 않습니다. 이는 레일 작동 온도 클래스 OT4와 확장된 클래스 ST1 및 ST2를 충족합니다. 곧 출시될 '-E' 버전은 시작 온도를 -50°C까지 확장합니다.

인증/준수 사항으로는 철도 표준 EN 50155, EMC 표준 EN 50121-3-2 및 IEC/EN 61000-4-2,3,4,5, 절연 조정을 위한 EN 50124-1, 철도 화재 안전을 위한 EN 45545-2 위험 수준 HL1-HL3이 있습니다. 이 부품은 비철도 애플리케이션에 대한 IEC/EC 62368-1 인증도 보유하고 있습니다. 절연은 3.5kVAC/5kVDC, 강화 등급입니다. 이 제품은 최대 고도 2000m의 과전압 카테고리 III(OVC III) 환경과 5000m의 OVCII 환경을 위해 설계되었습니다. 이 부품은 온도 테스트에 대한 EN 60068과 클래스 B 바디 마운트 애플리케이션의 수명, 충격 및 진동에 대한 EN 61373을 포함한 환경 표준을 준수합니다.

RMD 유닛은 바로 사용할 수 있으며 외부 부품이나 추가 방열판이 필요하지 않습니다. 입력 역극성 및 저전압에 대한 완벽한 보호와 함께 돌입 전류 제한이 제공되며, 과열 및 출력 과전류, 과전압 및 단락과 함께 입력 중단 또는 입력 단락 후 24VDC 입력에서 10ms 홀드업이 제공됩니다. 내부 OR-ing 다이오드가 포함되어 있어 RMD150과 RMD300을 병렬로 연결하여 전력을 늘리거나 이중화 또는 배터리 충전을 할 수 있습니다. 제어 및 모니터링 기능에는 원격 ON/OFF, 전류 공유 핀, 출력 트림, 플로팅 체인저 접점이 연결된 '전원 확인' LED가 포함됩니다.
용도
  Series
1 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
  • Fully EN50155 compliant, no external circuits
  • Ultra-wide input range 11:1 reduces product variety
  • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
  • Full power up to +85° without heat sink, no derating
2 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
  • Fully EN50155 compliant, no external circuits
  • Ultra-wide input range 11:1 reduces product variety
  • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
  • Full power up to +85° without heat sink, no derating