의료 인증을 갖춘 초소형 AC/DC

RACM40-K 시리즈
RECOM에서 RACM40-K 시리즈 40W AC/DC 전원 공급 장치를 출시합니다.

RECOM은 산업용 및 의료용으로 승인된 40W 정격의 AC/DC 전원 공급 장치 범위를 1.6" x 3" 풋프린트의 개방 프레임 버전과 1.8" x 3.2" 크기의 폿팅 버전까지 확대했습니다. RACM40-K 시리즈는 일반적으로 광범위한 라인 및 부하 범위에서 90%의 효율성을 달성하며, 사이즈가 초소형임에도 불구하고 최대 부하 조건에서 최대 60°C, 에어 컨백션 또는 디레이팅 적용시에 최대 85°C까지 작동합니다. 또한 90~264VAC 라인 범위에서 최대 부하를 사용할 수 있습니다.

단일 출력은 5V, 12V, 15V, 18V, 24V, 36V 및 48V이며 단락, 과부하 및 과전압으로부터 완벽하게 보호됩니다. 무부하 소비량은 240VAC에서 0.1W 미만입니다.

RACM40-K 시리즈는 최대 4,000m 고도에서 사용할 수 있는 2MOPP 의료 인증을 보유하고 있으며, B 및 BF 적용 분야에 적합합니다. 추가적으로 시청각/IT 분야를 위한 IEC/EN 62368-1, 산업 분야에 필요한 IEC 61558-1, 시험 및 측정 분야를 위한 IEC/EN 61010, 가전 제품에 적합한 IEC/EN 60335 인증을 갖추고 있습니다. EMC 필터가 내장되어 있으므로 의료 EMC 표준 IEC/EN 60601-1-2 4판의 요구 사항을 충하며 'Class B'를 여유있게 충족시킵니다.

마운팅을 위한 다양한 옵션이 준비되어 있습니다. 개방형 프레임은 몰렉스 커넥터로 입력과 출력을 스탠드오프 장착할 수 있고, /PCB 옵션에는 직접 PCB 마운팅을 위한 핀이 통합되어 있습니다. 요청시 하위 호환성을 위해 2" x 3" 풋프린트 버전을 공급할 수 있습니다. 안정성을 높이기 위한 기계적 고정 장치가 있는 포팅 버전은 /OF/PCB 버전과 핀배열이 반대입니다.

RECOM의 AC/DC 생산 매니저인 Michael Schrutka에 따르면, "이 소형의 전원 공급 장치는 비용 및 공간에 민감한 산업, 컨슈머, IT 및 환자를 위한 각종 의료 장비에 이상적이며, 효율이 높고 대기 전력 손실이 적으므로 IoT 애플리케이션에도 이상적입니다."라고 합니다.

샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 받으실 수 있습니다.
용도
  Series
1 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
  • 1.6“x3“, open card units; optional 2“x3“
  • 1.8“x3.2“, encapsulated modules
  • 40W power from -40°C up to +65°C ambient
  • Operating temp. up to +85°C with derating