RECOM, 디스크리트 전원의 세계에 진입

RECOM smart rectifier ICs with lower losses, smaller area and voltage limiting
신규 디스크리트 정류 IC, 즉시 공급.

리콤은 고객이 자체 디스크리트(분리형) 절연 DC/DC 전원을 설계·구성할 수 있도록 새로운 정류 IC 제품군을 출시합니다. 이번 제품군에는 스마트 출력 전압 제한 기능이 통합된 풀브리지 정류기(다이오드 4개를 사용할 때보다 기판 면적을 덜 차지)와, 외부 FET와 함께 사용하는 동기 정류 컨트롤러 IC (하이사이드/로우사이드 정류 모두 지원)가 포함됩니다.

RVS002는 DFN 2×2 패키지에 N채널 MOSFET 2개와 쇼트키 다이오드 2개를 통합해, 최대 3W까지 처리 가능한 저손실 풀브리지 정류기를 구현했습니다. 또한 지능형 전압 리미터가 내장되어 무부하 조건에서 출력 전압이 과도하게 상승하는 것을 방지해 전압 안정성을 확보합니다. 전원에 부하가 걸리면 해당 리미터는 비활성화 상태로 유지되며 전류를 소모하지 않아, 높은 효율을 그대로 유지합니다.

RVSY018 동기 정류 컨트롤러는 최대 700kHz 로 동작하며, 턴온 30ns / 턴오프 10ns 의 초고속 스위칭 특성을 제공해 고주파 전력 변환 애플리케이션에 적합합니다. 이 정류 IC는 단일 AC 입력으로 자가 구동 (Self-powered) 이 가능하며, 하이사이드 또는 로우사이드 정류 모두에 적용할 수 있습니다. 또한 CCM (연속전도 모드) 과 DCM (불연속전도 모드) 을 모두 지원하고, QR (준공진) 및 액티브 클램프 플라이백 (Active Clamp Flyback) 토폴로지와도 호환됩니다.

두 정류 솔루션 모두 -40°C ~ +125°C의 온도 범위에서 동작하며, 리플로우 솔더링이 가능하고 보증기간 3년이 제공됩니다. 리콤의 IC& 솔루션 부문 프로젝트 매니저 스벤 크롬펠은 다음과 같이 말했습니다.

“리콤은 50년 이상 DC/DC 모듈 분야에서 기술 리더로 자리해 왔으며, 이러한 위치는 끊임없는 새로운 아이디어와 품질·신뢰성·성능의 지속적인 개선을 통해서만 유지될 수 있습니다. 이제 RECOM은 완성형 DC/DC 모듈뿐 아니라 디스크리트 IC 솔루션도 처음으로 함께 제공합니다. 더 이상 타협할 필요가 없습니다. 선택은 고객의 몫입니다!”

  Series
1 RECOM | RVS002 Series | IC, SMD (pinless)
Focus 신규
  • Bridge Rectifier Structure
  • Highly Integrated, Simple Periphery
  • Built-in Two Schottky Diodes
  • Built-in Two nLDMOS Transistors
2 RECOM | RVSY018 Series | IC, SMD
Focus 신규
  • Relative Maximum Voltage Detection Ensures Effective Turn-on Performance
  • Programmable Intelligent Voltage-limited Conduction to Adapt to SR MOSFET
  • Supports DCM and CCM Operations
  • Ultra-fast Turn-off Delay: 10ns/Turn-on Delay: 30ns