유럽에서 제작되는 낮은 프로파일의 DOSA 컨버터들

RECOM의 최신의 혁신은 DOSA 패키지 DC/DC 컨버터의 전력 밀도를 새로운 수준으로 높였습니다
RECOM의 최신의 혁신은 DOSA 패키지 DC/DC 컨버터의 전력 밀도를 새로운 수준으로 높였습니다. RPM 모듈은 최대 99%의 뛰어난 효율성으로 인해 눈에 띄며, 공간이 중요한 적용 분야에 적합한 낮은 프로파일 패키지를 제공합니다.

RECOM의 새로운 전원 모듈은 시중에 공급되고 있는 DOSA 풋프린트 제품 중에서 가장 높은 전력 밀도를 제공하는 3.75mm 프로파일의 제품입니다. 이들은 확장성을 위해 동일한 크기의 패키지로 1, 2, 3 또는 6A를 공급합니다. 새로운 IC와 새로운 멀티 레이어 PCB 배치 덕분에 6A 모듈은 시장에 출시된 경쟁 제품보다 전력 밀도가 최소 50% 높습니다. 보드에서 열을 뽑아내기 위해 열적으로 최적화되어 있으므로 디레이팅 없이 최대 90°C에서 800W/in³ 이상의 열을 방출할 수 있습니다. 금속 하우징과 PCB의 접지면까지를 포함해서 6면을 차폐하면 우수한 EMC 성능을 보장합니다. RPM 전원 모듈은 모두 유럽에서 성공적으로 설계, 테스트 및 제조되었습니다! 입력 및 출력 캐패시터가 이미 포함되어 있으므로 RPM 시리즈는 추가 부품 사용 없이 작동합니다. 이 모듈들은 랜드-그리드-어레이 패키지의 SMD 제품입니다. RECOM은 고객들이 모듈을 신속하고 편리하게 테스트할 수 있도록 2018년 10월 말까지 평가 보드를 개발하여 공급할 것입니다. RPM 샘플과 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 직접 RECOM에서 입수하실 수 있습니다.

A outline of our 99% efficient switching regulator - The RPM series.

용도
  Series
1 RECOM | RPM-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus
  • High power density (L*W*H = 12.19*12.19*3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to +107°C at full load
  • Efficiency up to 99%, no need for heatsinks
  • 6-sided shielding
2 RECOM | RPM-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus
  • High power density (L*W*H = 12.19*12.19*3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to +105°C at full load
  • Efficiency up to 98%, no need for heatsinks
  • 6-sided shielding
3 RECOM | RPM-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus
  • High power density (L*W*H = 12.19*12.19*3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to +105°C at full load
  • Efficiency up to 97%, no need for heatsinks
  • 6-sided shielding
4 RECOM | RPM-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus
  • High power density (L*W*H = 12.19*12.19*3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to +90°C at full load
  • Efficiency up to 99%, no need for heatsinks
  • 6-sided shielding