의료 등급 절연 성능을 갖춘 SOIC16 패키지 DC/DC 컨버터

RECOM R05CT05S
RECOM 에서 초소형 SOIC16 패키지의 저가형 0.5W DC/DC 컨버터를 출시합니다.

전력 변환의 분야의 선두 업체인 RECOM에서 높은 절연, 높은 전력 밀도를 갖추고 다른 표면 장착형 부품과 함께 배치할 수 있는 진정한 SMT IC 패키지의 0.5W DC/DC 컨버터 가격 기준을 새롭게 제시합니다. R05CT05S 공칭 입력전압은 5V(4.5~5.5V)이며, 완전히 레귤레이트 되고 노이즈가 적은 출력, 부하에 직접 연결하기 위해 저항으로 3.3 또는 5VDC 로 셋팅 가능한 출력, 또는 극도로 낮은 노이즈 애플리케이션을 위한 다운스트림 LDO 에 전원을 공급하기 위한 3.7 또는 5.4를VDC를 출력합니다.

대류 냉각 상태에서 -40°C에서 +55°C까지 최대 출력 파워로 작동하며, 110°C에서는 20%만 디레이팅합니다. 최고 주변 온도는 140°C입니다.

시장을 선도하는 R05CT05S의 절연 성능은 5kVAC/1min이며, 이는 IEC 62368-1에 대한 강화된 800VAC 등급 및 IEC-60601-1 에 대한 2MOPP/250VAC 등급에 해당되므로 최대 5,000m 고도에 적용하는 의료 분야에 적합합니다. 절연 캐패시턴스는 3.5pF 으로 특히 낮습니다. 따라서 이 부품은 높은 공통 모드, 높은측 게이트 드라이버 전원 공급기와 같이 전환된 전압 애플리케이션에 매우 적합합니다.

MTBF 는 2.5M 시간/55°C 이며, 단락 내성, 과열 차단, 저전압 차단을 포함한 종합적인 보호 및 제어 기능이 제공되며, 외부 클럭과 동기화 시킬 수 있고 ON/OFF 제어를 사용하여 대기 전류가 낮은 상태로 비활성화할 수 있습니다.

R05CT05S 의 SOIC16 패키지는 2.6mm의 낮은 프로필에 10.3mm x 7.5mm의 소형 풋프린트로 고급 평면 변압기 기술과 완전 자동화된 제조 기능을 갖춘 내부 3D 전력 포장 구조를 활용합니다.

RECOM 의 Matthew Dauterive DC/DC 생산 매니저는 "R05CT05S는 우리에게 획기적인 제품입니다. 이 부품은 COM 포트 또는 산업용 PLC I/O 전원 격리, IoT/IIoT 센서 및 스마트 미터링과 같은 일반적인 용도로 사용할 수 있는 가격으로 공급되며, 높은 충격, 진동, 온도 및 격리 등급이 실질적인 이점인 게이트 드라이브, 의료 및 산업용과 같은 보다 중요한 애플리케이션 영역에서도 사용할 수 있습니다." 라고 말했습니다."
용도
  Series
1 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
Focus
  • Compact 10.3x7.5mm SMD package
  • 5kVAC reinforced isolation
  • 5V or 3.3V post-regulated, selectable outputs
  • Low EMI emissions