医療グレードの絶縁を備えたSOIC16パッケージのDC/DCコンバータ

RECOM R05CT05S
RECOMは、小型SOIC16パッケージのR05CT05S低コスト0.5W DC/DCコンバーターを発表しました。

コンバータの業界リーダーであるRECOMは、他の表面実装デバイスと同様に実装できる真のSMT ICパッケージで、高絶縁、高電力密度の0.5W DC/DCコンバータを新しい価格設定でリリースしました。R05CT05Sは公称5V入力(4.5〜5.5V)から完全に安定化された低ノイズ出力を可能にします。出力は負荷に直接接続するために抵抗で3.3または5VDCに設定可能で、超低ノイズアプリケーション向けに下流のLDOに電力を供給するためには、3.7または5.4VDCに設定可能です。

対流冷却のみで全ての出力が-40℃から+ 55℃まで利用可能で、ディレーティングは110℃でわずか20%です。最高周囲温度は140℃です。

R05CT05Sの業界をリードする絶縁仕様は5kVAC/1分で、標高5000mまでの医療用途向けに、IEC62368-1の強化800VAC定格およびIEC-60601-1の2MOPP/250VAC定格に準拠します。絶縁容量は通常3.5pFと非常に低く、ハイサイドゲートドライバ電源など、コモンモードの高いスイッチ電圧を使用するアプリケーションに適しています。

250万時間/55℃ MTBF定格に加えて、短絡耐性、過熱シャットダウン、低電圧ロックアウトなどの包括的な保護および制御機能があり、また外部クロックに同期し、ON/OFF制御による低待機電流により無効にすることができます。

R05CT05SのSOIC16は、高度な平面トランス技術と完全自動化された組立による内部3Dパワーパッケージ構造を採用しており、コンパクトな10.3mm x 7.5mmのフットプリントと高さ2.6mmの薄型パッケージを実現しています。

「R05CT05Sは私たちにとって画期的な製品です」とRECOMのDC/DCプロダクトマネージャーMatthew Dauterive はコメントしました。「この部品は、衝撃、振動、温度、および絶縁定格が真のメリットになるゲートドライブ、医療および産業用などのクリティカルなアプリケーションのみならず、COMポートや産業用PLC I/O絶縁、IoT/IIoTセンサー、スマートメーターなどの一般的な用途にも検討可能な低価格で提供されます」。
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
Focus
  • Compact 10.3x7.5mm SMD package
  • 5kVAC reinforced isolation
  • 5V or 3.3V post-regulated, selectable outputs
  • Low EMI emissions