15, 20 및 30W의 2MOPP 의료용 DC/DC 컨버터

REM15-W, REM20-W 및 REM30-W 시리즈
RECOM에서는, 컴팩트하며 의료 인증을 모두 보유하고 있기 때문에 의료기기 설계에 쉽게 적용할 수 있는 15W~30W 범위의 새로운 의료 등급의 DC/DC 모듈을 소개합니다. 이 모듈들은 범위가 넓은 4:1 입력 전압 범위, 5kVAC의 강화된 절연 성능, 낮은 누설 전류 등의 탁월한 성능을 갖추고 있기 때문에 의료 등급의 다양한 분야에 적용하기에 이상적입니다.

REM15-W, REM20-W 및 REM30-W 시리즈는 의료 핵심 분야에 적합하도록 균형 잡힌 사양을 갖추고 있은 DC/DC 컨버터로, 60601-1 3rd 에디션 인증을 포함하고 있습니다. 이 시리즈는 1,6”x1” 및 2”x1” 사이즈의 컴팩트한 소형 컨버터이지만 250VAC의 지속적인 동작 전압에서 5kVAC 강화 절연 성능, 8mm 이상의 표면거리/공간거리, 낮은 2µA 누설 전류 성능을 갖추고 있습니다. 이와 동시에 4:1의 입력 전압 범위와의 광범위한 호환성을 보장합니다. 효율이 최대 90%까지 높다는 것은 자연 대류 조건에서 이 컨버터들이 -40°C~105°C까지의 극한 온도 조건과 가혹한 환경에서 안정적으로 작동할 수 있다는 것을 의미합니다. 단일 출력 옵션은 5V ~ 24V이고 이중 출력은 5V, 12V 또는 15V이며, 출력 리플이 낮고 무 부하 조건에서도 작동합니다. 높은 신뢰성을 강조하기 위해 RECOM은 이 모듈에 대해 5년간의 보증 기간을 제공합니다. 샘플과 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구입할 수 있습니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 15 W, THT REM15-W Series
  • Reinforced insulation for 250VAC working voltage
  • Clearance and creepage distance >8.0mm
  • 5kVAC I/P to O/P 2MOPP isolation
  • 2µA patient leakage current
2 DC/DC, 20 W, THT REM20-W Series
  • Reinforced insulation for 250VAC working voltage
  • Clearance and creepage distance >8.0mm
  • 5kVAC I/P to O/P 2MOPP isolation
  • 2µA patient leakage current
3 DC/DC, 30 W, THT REM30-W Series
  • Reinforced insulation for 250VAC working voltage
  • Clearance and creepage distance >8.0mm
  • 5kVAC I/P to O/P 2MOPP isolation
  • 2µA patient leakage current