定電流 LED ドライバー

0.3-1.5A
RECOM の高効率定電流 LED ドライバーは、広範囲な AC または DC 入力に対応し、高性能照明向けに高精度なレギュレーションを実現します。ケース付き、スルーホール、ワイヤード、SMD の各フォーマットを取り揃え、0‑100%の PWM デジタル調光およびアナログ調光制御に対応し、最新の照明設計に高い柔軟性をもたらします。製品ラインナップにはケース付き、ポッティング、オープンフレーム、SMD タイプがあり、多様な機械的・熱的要件に対応可能です。

本 LED ドライバーモジュールの最大定格電流は 0.3A から 1.5A、出力電圧は最大 56V、入力電圧範囲は最大 60V に達します。長期間の安定動作を想定して設計されており、過酷なシステム環境下でも高精度な電流制御と高効率な電力変換を実現します。EN 規格および UL 規格の認証を取得しており、一部鉄道向け機種とワイヤードタイプは IP67 に対応し、過酷な環境や屋外での使用が可能です。

下記製品テーブルを参照し、調光方式、定格電流、保護等級に基づいて適切な LED ドライバーを選定できます。
Product Category
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Current (A)
      シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RCD-24 Series | DC/DC, Single Output
    Focus
    10.5 - 37.2 4.5 - 36, 6 - 36 2 to 35, 3 to 31 THT, Wired DIP, Standard
    2 RECOM | RCDE-48 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Focus
    18.2, 36.4, 54.6 6 - 60 3 to 52 THT DIP24
    3 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
    3 90 - 264 15, 3 to 9.5, 6 Wired Standard
    4 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    4, 4.2 90 - 264 3 to 12, 3 to 6, 3 to 8 Wired Standard
    5 RECOM | RACD06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    6 198 - 264 2 to 12, 2 to 18, 2 to 9 Screw Terminal Standard
    6 RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    7 - 7.4 90 - 295 10 to 20, 14 to 28, 3 to 10.5, 5 to 14.5 Wired Standard
    7 RECOM | RACD12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    12, 13 198 - 264 2 to 19, 2 to 24, 2 to 37 Screw Terminal Standard
    8 RECOM | RACD20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    20, 21, 22 198 - 264 2 to 31, 2 to 40, 2 to 59 Screw Terminal Standard
    9 RECOM | RACT09 Series | AC/DC, Screw Terminal, 9W, Single Output
    9 198 - 264 13 to 26, 7 to 13, 9 to 18 Screw Terminal Standard
    10 RECOM | RACT12 Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 12 to 24, 18 to 35, 20 to 40, 9 to 18 Screw Terminal Standard
    11 RECOM | RACT18 Series | AC/DC, Screw Terminal, 18W, Single Output
    18 198 - 264 13 to 26, 18 to 36, 26 to 52, 6.5 to 13, 9 to 18 Screw Terminal Standard
    12 RECOM | RACT25 Series | AC/DC, Screw Terminal, 25W, Single Output
    25 198 - 264 12 to 24, 18 to 36, 25 to 50 Screw Terminal Standard
    13 RECOM | RCD-24/PL Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    10.5 - 32 4.5 - 36, 6 - 36 2 to 32, 2 to 35 SMD (pinless) Open Frame
    14 RECOM | RACD06 Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    NRND
    6 90 - 264 12, 24, 3 to 12 Screw Terminal Standard

    よくある質問

    LED ドライバーは LED 照明システムに高精度な定電流制御を供給するために使用されます。入力電圧を安定した出力電流(0.3A~1.5A)に変換することで、明るさを一定に保ち、電圧サージによる LED の破損を防ぎます。
    調光機能付き LED ドライバーは、使用環境に合わせて光の強さを調整できます。RECOM ではトライアック調光対応の AC 入力ドライバーのほか、デジタル PWM 制御とアナログ制御の両方に対応した DC/DC モジュールを提供しています。照明の調整自由度を高めるだけでなく、フル輝度が不要な場合に消費電力を抑え、エネルギー効率を大幅に向上させます。
    LED は電流に敏感なデバイスです。定電流制御により、入力電圧の変動や発熱による LED 内部抵抗の変化にかかわらず、LED に安定した電力を供給します。これによりちらつきを防止し、光色の一貫性を保ち、LED ストリング全体の寿命を延ばします。
    はい。RECOM のドライバーは産業・商業環境で高い信頼性を発揮するよう設計されています。認証取得済みのオープンフレームタイプおよび樹脂封止タイプを取り揃え、ワイヤードモデルの一部は IP67 の防塵・防水性能を備え、屋外や過酷な現場での使用に対応します。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。