テストおよび測定のランディングページ
テストおよび測定(T&M)は幅広いアプリケーションをカバーしますが、基本的にはさまざまな動作条件(標準、動作限界または過負荷動作)での物理変数(電流、電圧、温度など)の検出と記録および分析が行われます。
多くの場合、テストまたは測定対象の部品は、記録機器または分析機器とは異なるグラウンド基準電圧である(またはその可能性がある)ため、絶縁が必要です。測定ユニット自体がバッテリー駆動の場合でも、信号入力間のクロストークまたは干渉を回避するために、入力間のガルバニック絶縁がマルチチャンネルまたはマルチパラメータT&M機器で必要になる場合があります。
一般的に、アナログ入力T&Mセンサは、オペアンプまたは高精度信号アンプに電力を供給するためのデュアルレール電源を必要とします。増幅および調整された出力は通常、A/Dコンバータに供給され、データストリームはデジタルアイソレータにより絶縁されます。ADCおよびDIには、メインの12Vまたは24V電源レールから降圧され独立した3.3Vまたは5Vレールが必要です。最後に、デジタルバスアイソレータ(USB、CAN、GPIBなど)は、T&Mシステムでグラウンドループを回避するため、安全確保のため、または単一のフォールトトレランスを確保するために不可欠です。
多くの場合、テストまたは測定対象の部品は、記録機器または分析機器とは異なるグラウンド基準電圧である(またはその可能性がある)ため、絶縁が必要です。測定ユニット自体がバッテリー駆動の場合でも、信号入力間のクロストークまたは干渉を回避するために、入力間のガルバニック絶縁がマルチチャンネルまたはマルチパラメータT&M機器で必要になる場合があります。
一般的に、アナログ入力T&Mセンサは、オペアンプまたは高精度信号アンプに電力を供給するためのデュアルレール電源を必要とします。増幅および調整された出力は通常、A/Dコンバータに供給され、データストリームはデジタルアイソレータにより絶縁されます。ADCおよびDIには、メインの12Vまたは24V電源レールから降圧され独立した3.3Vまたは5Vレールが必要です。最後に、デジタルバスアイソレータ(USB、CAN、GPIBなど)は、T&Mシステムでグラウンドループを回避するため、安全確保のため、または単一のフォールトトレランスを確保するために不可欠です。