RACM1200-Vシリーズ

RACM1200-Vシリーズに関するポッドキャスト
RACM1200-V シリーズについて詳しくみていきましょう。この製品は、ファンレス設計の 9 インチ ×3.8 インチ ×1.5 インチの密閉型パッケージで 1000W を提供し、医療機器、産業機器、ロボティクスに最適です。



ポッドキャスト文字起こし

ジェフ:RECOM の パワフル・ポッドキャスト へようこそ。このポッドキャストでは、新しいトピックや製品についてお話しします。担当は製品モデレーターのジェフ・ドイチュマンです。RECOM は、0.25 ワットから 1000 ワットまで、産業用機器、新しい IoT ガジェット、ハイエンドの医療用機器など、様々な用途で必要とされる電源を提供しております。
今回のエピソードでは、新しくてエキサイティングな電源装置 RACM1200-V について話し合います。ピーターさん、この製品についてどのようなことをお話しできますか?


ピーター:はい、ジェフさん。これは RECOM ウィーンのチームによって設計された、9 インチ ×4 インチの 1200W AC/DC コンバータです。これらのエンジニアはこの電源分野のエキスパートであり、非常に高性能な製品を生み出しております。

ジェフ:素晴らしいですね。では、この製品は実際に最大 1200W を供給できるのですか?

ピーター:はい。適切な条件下では 1200W のピーク負荷に対応できます。最大出力を得るためには、顧客の皆様は強制空冷のためのファンを搭載する必要があります。

ジェフ: 素晴らしいです。この製品は実際にファンに電力を供給できますね?

ピーター:まさにその通りです。ユニット内部に空気を送り込むため、12V スマートファン出力が搭載されております。顧客の皆様は、そのために別の電源装置を追加する必要はありません。

ジェフ:では、ファンレス運転の場合、出力はどの程度になりますか?

ピーター:ファンレス運転の性能は非常に優れており、これが他社製品を凌駕するポイントです。120V AC 商用電源入力時には、ベースプレート冷却のみで 800W の負荷を連続的にサポートできるため、ファンは不要です。

ジェフ:了解しました。つまり、入力電圧が高くなると、出力能力も実際に向上するのですね?

ピーター:まさにその通りです。172V を超える商用電源にアクセスできる顧客の皆様は、ベースプレート冷却のみで 1000W の連続負荷に対応できます。

ジェフ:温度ディレーティングについてはどうですか? これは出力レベルに影響を与えますか?

ピーター:この電源装置の温度対応能力も非常に優れております。最高 50°C の環境下で 800W の負荷を出力できます。

ジェフ:素晴らしいですね、ピーターさん。これは高い効率に一部起因しているのだと思います。

ピーター:その通りです、ジェフさん。効率は 92% から 95% の範囲にあります。このような高電力製品においては力率が重要で、当社製品の力率は 1 に近い値となっております。

ジェフ:優れた仕様ですね。他の特徴についても話し合いましょう。

ピーター:はい。主出力に加えて、この製品には独立した 5V 1A のスタンバイ出力が搭載されております。リモートオン / オフ機能、電圧降下を補正するリモートセンス機能、およびモニタリング用の LED 信号を備えています。

ジェフ:また、カスタマイズ対応の設計になっているようですね。詳しくお話ししていただけますか?

ピーター:はい、もちろんです。顧客の皆様の要求により適合するようにファームウェアのカスタマイズが可能です。多くの機能を調整でき、一例として出力制限値が挙げられます。これらの簡易なカスタマイズは、最小受注数量 250 台で提供されます。

ジェフ: 素晴らしいです。聴いている皆様の中で、ファームウェア調整の詳細を知りたい方は、ピーターさん techsupportamericas@recom-power.com  までメールでお問い合わせください。最後に、認証について話しましょう、ピーターさん。

ピーター:はい。このコンバータは、医療用途向けに 60601 規格、産業用途向けに 62368 規格に対応しており、CB レポートも付属します。EMC 性能も非常に優れており、EN55032 B クラス放出規格に適合しております。

ジェフ:多くの顧客と用途をサポートできる優れたコンバーターのようです。ピーターさん、ありがとうございました。以上が今回の RECOM Powerful Podcastの内容です。次回は RECOM の別の魅力的なトピックに深く掘り下げますので、お見逃しなく!サンプルの請求や価格情報については、各国の地域販売マネージャーにお問い合わせください。アプリケーションエンジニアが技術的な質問やリクエストに随时お応えします。メールアドレスは techsupportamericas@recom-power.com です。では、良い一日をお過ごしください。いつものように、RECOM があなたの製品に電力を供給します!
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Focus
  • Up to 1000 Watt fan-less power / 1200W boost
  • Designed and manufactured in europe
  • Efficiency exceeding 90% from 15% load
  • Wide Operating temperature range -40…+80°C