評価ボード

RECOM DC/DC 評価ボードは、エンジニアが電源システムのプロトタイピングと性能検証を迅速に行うための重要なツールです。これらの電源コンバータ評価キットは、最終的な PCB レイアウトを確定する前に、効率、熱的特性、EMC 適合性を実使用環境で試験することができます。高性能モジュール向けにあらかじめ設定された動作環境を提供することで、開発時間を大幅に短縮し、設計リスクを低減します。

当社の製品ラインナップには、5V、12V、24V、48V など各種定格入力電圧に最適化されたスイッチングレギュレータ評価ボードおよび電源試験ボードが豊富に揃っています。高電圧絶縁、昇圧 / 降圧コンバーター、低消費電力 SMD モジュールの試験を行う場合でも、RECOM 評価モジュールは主要な信号にアクセスしやすい試験ポイントを備えています。これらのプロトタイプ用電源モジュールボードは設計検証に最適であり、最小限の設定で選定した DC/DC コンバーターがアプリケーションの要求仕様を満たしているか確認できます。

下記製品テーブルを参照し、お使いの RECOM 電源モジュールに対応した評価ボードをお探しください。
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  •   シリーズ Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Package Style
    1 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    Focus
    3 4.5 - 55 1 to 15 Open Frame
    2 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    Focus
    1 3 - 22 0.6 to 12 Open Frame
    3 RECOM | RPL-10-EVM-1 Series | DC/DC, 50W, Single Output
    Focus
    10 4 - 16 0.6 to 5.5 Open Frame
    4 RECOM | RPL-20-EVM-1 Series | DC/DC, 100W, Single Output
    Focus
    20 4 - 16 0.6 to 5.5 Open Frame
    5 RECOM | RPL-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    Focus
    3 4 - 18 1.8 to 5.2 Open Frame
    6 RECOM | RPL-5.0-EVM-1 Series | DC/DC, 25W, Single Output
    Focus
    5 2.75 - 17 0.6 to 12 Open Frame
    7 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
    Focus
    0.5 4 - 36 0.8 to 34 Open Frame
    8 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    Focus
    1.5 4 - 36 0.8 to 30 Open Frame
    9 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
    Focus
    4 4 - 36 1 to 7 Open Frame
    10 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    Focus
    1.5 4 - 36 0.8 to 34.8 Open Frame
    11 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
    Focus
    0.5 2.3 - 5.5 0.6 to 5.375 Open Frame
    12 RECOM | RPZ-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    Focus
    1 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 Open Frame
    13 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 10W, Single Output
    Focus
    2 2.75 - 6 0.6 to 5.74 Open Frame
    14 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    Focus
    3 2.75 - 6 0.6 to 5.5 Open Frame
    15 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, 30W, Single Output
    Focus
    6 2.75 - 7 0.6 to 6.65 Open Frame
    16 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
    0.1 0.65 - 3.15 3.3 Open Frame
    17 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series | DC/DC
    18 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series | DC/DC
    19 RECOM | RBB10-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
    4 2.3 - 5.5 1 to 5.5 Open Frame
    20 RECOM | REH-3.31.8-EVM-1 Series | DC/DC, Dual Output
    0.05 - 5 1.71 to 3.47 / 1.8 Open Frame
    21 RECOM | RPM-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    1 3 - 17 0.9 to 6 Open Frame
    22 RECOM | RPM-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    2 3 - 17 0.9 to 6 Open Frame
    23 RECOM | RPM-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    3 3 - 17 0.9 to 6 Open Frame
    24 RECOM | RPM-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    6 4 - 15 0.9 to 6 Open Frame
    25 RECOM | RPMB-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    2 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 to 9, 9 to 24 Open Frame
    26 RECOM | RPMB-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    3 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 to 9, 9 to 24 Open Frame
    27 RECOM | RPMH-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    0.5 4.3 - 65, 6 - 65, 13.5 - 65, 16.5 - 65, 25.5 - 65 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame
    28 RECOM | RPMH-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    1.5 5 - 60, 7 - 60, 14 - 60, 17 - 60, 26 - 60 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame
    29 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    1 4 - 36 0.8 to 30 Open Frame
    30 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    1.5 4 - 36 0.8 to 30 Open Frame
    31 RECOM | RPX-2.5-EVM-1 Series | DC/DC, 12.5W, Single Output
    2.5 4.5 - 28 1.2 to 6 Open Frame

    よくあるご質問

    DC/DC 評価ボードは、実際の動作条件下でスイッチングレギュレータや 絶縁型コンバーターなど電源部品の性能を試験・検証するために使用します。カスタム PCB を製作する前に、組立済みで最適化された環境にて仕様を確認することができます。
    フル仕様の PCB を設計する時間とコストをかけずに、迅速にプロトタイプを作成し性能測定を実施できます。電源コンバータ評価キットを活用することで、部品選定を早期に検証し、開発時間と設計リスクを大幅に削減できます。
    基板上の試験ポイントを利用し、変換効率、出力電圧リップル、熱的特性、負荷過渡応答などの重要パラメータを高精度で測定できます。多くのボードはコンバーターの放射 EMI および伝導 EMI 特性の評価にも対応しています。
    大半の PCB 評価モジュールはプラグアンドプレイ仕様で、必要な外付け部品は最小限で動作します。通常、必要な入出力コンデンサ、バナナジャックや端子台などのコネクタが実装済みであり、電源ソリューションの試験をすぐに開始できます。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。