RECOMのRACPRO1シリーズがElectroTec Pioneer Awardを受賞

エレクトロテックパイオニア賞授賞式の写真
RECOMのRACPRO1シリーズが、ElectroTec Pioneer Awardのオートメーション部門を受賞しました。この賞は、エレクトロニクス業界を前進させる画期的な製品とアイデアを表彰するものです。

RACPRO1シリーズは、その革新的な設計と電源ソリューションにおける卓越した性能で際立っていました。この評価は、お客様の進化するニーズに対応する最先端技術を提供するという当社のコミットメントを強調するものです。

Vogel Communications Groupが主催するElectroTec Pioneer Awardは、オートメーション、電子部品、エンベデッドシステム、パワーエレクトロニクス&ドライブ、サステイナビリティを含む様々なカテゴリーにおける優秀賞を表彰するものです。受賞者は、革新と進歩に対する業界の評価を反映し、一般投票によって決定されます。

RACPRO1シリーズの成功にご尽力いただいた皆様、投票プロセスでご支援いただいた皆様に感謝申し上げます。この快挙は、パワーエレクトロニクスの限界に挑戦し続ける私たちのモチベーションを高めてくれます。

同賞の詳細および他の受賞者については、エレクトロテック・パイオニア・アワードの発表をご覧ください

Electro Tec Pioneer Award 2025
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Focus
  • Push-in connectors for tool-less wiring
  • Start-Up delay adjustable by switch
  • NEC Class 2 limit switchable (for 5A module)
  • Adjustable power limit & load indication by LED
2 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
3 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
4 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Focus
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s