e-모빌리티의 전형적인 애플리케이션에는 전기차(EV), 각종 전동 스쿠터, 기타 소형 전기 차량 등이 포함됩니다. 이러한 장치는 구동 모터와 각종 보조 장비에 전력을 공급하기 위한 배터리 충전기와 온보드 전력 변환기가 필요합니다. 내연기관 차량을 전기 구동으로 대체하기 위해서는 더 촘촘한 충전 인프라가 필요하며, 이미 미국에서는 도로 주변에 약 113,600개 이상의 플러그인 EV 충전 포인트가 구축되어 있고, 이 가운데 약 36%가 캘리포니아에 위치해 있습니다. 또한 기존 충전 시간을 20분 이내로 줄이기 위해 더 고출력의 급속 충전기를 구축하려는 전방위적인 노력이 진행 중입니다.
보다 복잡한 시스템에서는 배터리 컨디셔닝과 에너지 밸런싱을 위한 양방향 컨버터 등 추가 기능이 요구됩니다. 이 같은 애플리케이션에는 넓은 동작 범위와 높은 신뢰성을 제공하는 AC/DC 컨버터 라인업이 필요합니다. 납축 배터리의 충전·유지·설페이션 방지를 위해 사용되는 배터리 컨디셔너와 역률 보정(PFC) 프론트 엔드를 함께 사용하면, 예를 들어 총 고조파 왜곡(THD)을 45%에서 5% 수준으로 줄이고 시스템 역률을 크게 개선할 수 있습니다. 역률은 공급된 전력이 실제 유용한 일을 얼마나 효율적으로 수행하는지를 나타내는 지표입니다.
e-모빌리티용 AC/DC 솔루션은 견고한 구조와 긴 수명, 넓은 환경 조건(방수·방진 하우징 포함), 역률 보정(PFC), 배터리 충전/컨디셔닝 기능, 20kW 이상까지 가능한 전력 정격 등을 요구합니다. 고전력 AC/DC 컨버터는 특수 애플리케이션에도 사용될 수 있으며, 예를 들어 공칭 44V 또는 24V 3상 AC 입력에서 동작하면서 2.8kW 또는 1.4kW로 각각 28V 또는 14V를 출력하는 제품이 있습니다. 또 다른 AC/DC 장치로는 e-모빌리티 시장을 위해 24V 미만, 24V, 36V, 48V, 48V 초과 등 다양한 배터리 전압 세그먼트에 맞춰 설계된 배터리 충전기/컨디셔너가 있습니다. 이 중 24V 세그먼트는 전체 e-모빌리티 매출의 25% 이상을 차지하는 경우가 많습니다. 해당 AC/DC 컨버터는 2kW 및 1kW 정격으로 제공되며, 넓은 출력 전압 동작 범위를 통해 설계자에게 높은 유연성을 제공합니다.
이 세그먼트에서 일부 AC/DC 컨버터는 단상 AC 입력 기준 800W, 1600W, 3200W, 3상 AC 입력 기준 4kW 정격의 모듈형 독립형 PFC 프론트 엔드를 포함합니다. 이들 솔루션은 19인치 랙, 오픈 프레임, 샤시 타입 등 다양한 형식으로 시스템 설계에 통합될 수 있습니다. e-모빌리티 영역에서 이러한 AC/DC 컨버터의 주요 응용 분야로는 EV 및 EV 충전 시스템뿐 아니라 철도 및 운송 분야도 포함됩니다.