DIN 레일 전원 공급장치의 지능형 고장 대응 전략

RECOM RACPRO electronic fuse modules for industrial power systems
스위치 모드 채널 보호: 24V DIN 레일 제어 캐비닛에는 다양한 산업용 애플리케이션을 위한 핵심 전원 공급장치 및 전자 퓨즈(e-퓨즈) 보호 장비가 포함되어 있습니다. 전원 공급의 품질 및 신뢰성은 필수적인 시스템 특성입니다. 그러나 보호해야 하는 것은 개별 전원 고장뿐만이 아닙니다. 한 장비의 고장이 나머지 제어 캐비닛에 영향을 미치지 않도록 하는 것도 중요합니다. 시스템 내 고장이 전체 제어 캐비닛의 안정성을 저해해서는 안 됩니다.

제어 캐비닛 내에서 모듈이 제공하는 한 장비에 심각한 고장이 발생하면 적절하게 설계된 시스템이 시스템 안정성을 유지하고 해당 공급장치 내로 오류를 제한합니다. RACPRO1 DIN 레일 전원 공급장치는 기본적으로 45°C에서 120%의 전력 오버헤드 기능과 최대 5초 동안의 150% 파워 부스트를 제공하도록 설계됩니다. 빠른 퓨즈 트리핑을 통해 전원 공급장치와 부하에 대한 신속한 고장 대응과 개선된 보호 기능을 제공합니다.

DIN 레일 전원 공급장치: 직접 비교

RECOM은 RACPRO1 DIN 레일 전원 공급장치와 e-퓨즈를 다른 두 주요 제조사의 제품과 비교했습니다(제조사 A, 제조사 B로 언급). 테스트에서는 단락, 과부하, 용량성 시동 조건을 다루었습니다.

단락 보호 성능

적절한 보호 기능이 없다면 단락 오류는 연속적인 영향을 일으켜 제어 캐비닛 전체에 걸친 시스템 전반의 고장으로 이어질 수 있습니다.
전원 공급장치 출력에 대한 오실로스코프 리플
그림 1. 제조사 A의 장비는 모든 출력에서 리플을 나타냈습니다
RECOM은 직접 테스트에서 제조사 A의 장비로 구성된 제어 캐비닛의 단락으로 모든 출력에서 전압 스파이크와 리플이 발생한 것을 확인했습니다. RECOM의 e-퓨즈는 다른 채널의 동작에 영향을 미치지 않고 고장 채널을 격리합니다.
전압 붕괴를 나타내는 오실로스코프
그림 2. 제조사 B의 장비는 완전한 전압 붕괴를 나타냈습니다
제조사 B의 장비를 사용한 동일한 테스트에서는 완전한 전압 붕괴가 발생하고 모든 채널이 차단되었습니다. 반복된 이벤트로 한 채널이 영구 손상되었습니다.
격리된 채널 고장을 나타내는 오실로스코프
그림 3. RECOM의 RACPRO1에서는 고장 채널만 영향을 받았습니다
RECOM RACPRO1 장비가 오류를 격리했습니다. 고장 채널만 차단되고 다른 채널에는 전압 강하 또는 리플이 발생하지 않았습니다.

과부하 보호 성능

이 테스트에서는 4개의 출력 각각에 8A 부하(총 32A)를 인가하여 20A 공급장치에 대한 과부하 고장을 시뮬레이션했습니다. RACPRO1 유닛은 출력 우선순위를 설정하도록 구성할 수 있으며, 이 시나리오에서 과부하 조건은 우선순위가 가장 낮은 출력에만 영향을 미칩니다. RACPRO1은 예측 불가한 상황에 수동적으로 대응하는 대신 전력을 능동적으로 관리하여 다운타임을 줄이고 기계의 불안정한 작동을 방지합니다.

제조사 A와 제조사 B 모두 채널 우선순위 설정을 지원하지 않습니다. 이 테스트 조건에서 동일한 결과가 도출되었습니다. 즉, 무작위 채널이 차단되는 예측할 수 없는 오류가 발생했습니다.

용량성 시동 및 돌입 전류

용량성 부하는 기동 시 큰 돌입 전류를 끌어올 수 있습니다. 높은 돌입 부하에 대한 보호 기능이 없다면, 공급장치는 불안정한 전력을 공급하거나 과부하 오류를 발생시키거나 회로 차단기를 트리핑할 수 있습니다. RACPRO1은 정전류 모드에서 작동합니다. 정전류는 시동 부하를 조절합니다. RACPRO1은 1A당 최대 4mF를 처리하며, 적응형 시동은 최대 100ms까지 연장됩니다.

용량성 부하 테스트는 40mF 커패시턴스와 추가 10A 부하 조건에서 시행되었습니다. RACPRO1-4SP은 이 테스트 조건에서 다른 채널에 영향을 미치지 않고 원활한 램프업을 제공했습니다.
방해 없이 원활한 전압 램프업
그림 4. RACPRO1의 원활한 램프업은 다른 채널을 방해하지 않았습니다
RACPRO1은 전원 공급장치의 전류 한계를 초과하지 않으면서 선형 전압 램프업을 제공합니다.
리플이 심한 전원 공급장치 오류
그림 5. 제조사 A의 장비는 오류 또는 심한 리플을 나타냈습니다.
제조사 A의 장비는 돌입 부하 기간 내내 심한 리플을 나타냈습니다. 제조사 B의 장비는 작은 용량성 부하에도 오류가 발생했습니다.

RECOM 지능형 고장 보호 전략

최대 6.4초까지 재시도 간격을 늘린 히컵 보호 타이밍
그림 6: 간단한 데이지 체인 및 부하 배선
RECOM RACPRO1의 내장된 고장 전략은 열 스트레스를 최소화하고 채널 전반의 연속적인 고장을 방지하며 결과적으로 시스템 수명과 평균 고장 간격(MTBF)을 연장합니다.

세 가지 핵심 내용:

  • 단락의 즉각적인 격리
  • 과부하 조건에서 우선순위 기반의 차단
  • 최대 6.2초까지 히컵 모드로 적응형 재시동
또한 정전류 설계로 높은 용량성 돌입 부하와 같은 작동 조건이 고장으로 이어지지 않도록 합니다. 모듈은 데이지 체인이 가능하거나 순차적 시동으로 구성할 수 있으므로, RACPRO1은 안정적이고 확장 가능한 제어 캐비닛 아키텍처를 위한 기반 블록이 될 수 있습니다.
간단한 데이지 체인 및 덜 복잡한 배선을 보여주는 DIN 레일 전력 분배 비교
그림 7: 간단한 데이지 체인 및 부하 배선

요약: 제어 캐비닛의 시스템 안정성

RACPRO1 시리즈는 간단한 e-퓨즈 이상의 역할을 수행하며, 예측 가능하고 회복력 있는 시스템 동작을 위해 설계된 지능형 전력 분배 유닛으로 기능합니다. RACPRO1은 정전류 시동, 채널 우선순위 설정, 보장된 선택성, 채널 간 고장 격리 등의 기능으로 모든 부하가 예상대로 동작하도록 보장합니다.
RACPRO AC/DC 전원 공급장치와 함께 사용하는 지능형 e-Fuse 솔루션입니다.
용도
  Series
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Focus
  • Push-in connectors for tool-less wiring
  • Start-Up delay adjustable by switch
  • NEC Class 2 limit switchable (for 5A module)
  • Adjustable power limit & load indication by LED