RECOM의 DC/DC 전원 모듈 고객이 전 세계 반도체 부족 상황에 대처하는 방안

가운데에 물음표가 있는 전선 일러스트레이션
반도체 공급망은 고객의 물량, 구매력 및 개별적인 요구 사항에 따라 고객에게 다양한 과제를 제시합니다. 이러한 과제를 완화하려는 고객을 돕기 위해 RECOM은 즉시 배송에 맞추어 DC/DC 전원 모듈 등 이러한 제품의 재고를 적절히 유지해 왔습니다.

물량에 따른 반도체 산업의 운영 방식

RECOM RPX, RPY 및 RPL 제품
그림 1: RECOM의 RPL, RPX 및 RPY 제품군 제품을 즉시 배송하여 전력 DC/DC 모듈의 만연한 부족 문제를 완화할 수 있습니다
이전 블로그에서 논의한 바와같이 많은 DC/DC 컨버터 고객은 공급 부족에 직면해 있습니다. 반도체 부품 공급망은 고객의 개별적인 요구 사항, 구매력 및 공급업체와의 관계로 인해 대량 고객과 소량 고객에 따라 운영 방식이 다릅니다.

대량 구매 고객과 소량 구매 고객 간에는 구매량, 협상력, 우선 할당, 부품 리드 타임 등 여러 가지 차이점이 있습니다.

구매량과 협상력

대량 고객은 일반적으로 공급업체에 대량 주문을 하여 구매량이 많기 때문에 더 나은 가격과 조건으로 협상할 수 있습니다. 이들은 구매력이 있어 특별 대우, 제한적이거나 독점적인 제품 이용, 보다 유리한 계약 조건을 이용할 수 있습니다. 반면, 소량 고객은 유통업체를 통해 더 적은 수량을 주문해야 하므로 협상 영향력이 제한되고 잠재적으로 더 높은 가격과 계약 조건의 유연성이 떨어지는 것을 받아들여야 합니다.

공급 할당 우선

부품이 부족하거나 수요가 많은 기간 동안에 공급업체는 대량 직접 구매 고객을 우선시하는 경우가 많습니다. 공급업체는 안정적인 비즈니스와 더 많은 수익원을 확보하기 위해 이러한 고객과 장기적인 관계를 유지하는 것을 바랍니다. 결과적으로, 소량 구매 고객은 중요한 부품을 확보하는 데 지연이 생기거나 공급이 제한되어 할당 제한에 직면할 수 있습니다.

리드 타임 및 가용성

대량 고객은 일반적으로 주문을 이행하고 선적물을 받을 때 우선권을 갖습니다. 공급업체는 가장 중요한 고객의 요구 사항을 신속하게 충족하기 위해 노력합니다. 결과적으로, 대량 고객은 더 긴 리드 타임과 제한적인 재고를 겪을 수 있는 소량 고객에 비해 더 짧은 리드 타임과 더 높은 부품 가용성을 누리는 경우가 많습니다.

DC/DC 전원 모듈 및 컨버터의 소규모 구매자는 이러한 과제를 어떻게 극복할 수 있을까요?

해결 방안 1: 대체 공급원 찾기

공급이 수요를 못 따라가는 물자 부족의 시대에 DC/DC 고객은 온라인 거래에 참여하는 수많은 무허가 브로커 중 하나에서 찾기 어려운 부품을 공급받으라는 유혹을 받을 수 있습니다. 구매자는 조심하십시오! 이러한 경우 품질이 수준 이하인 부품이나 심지어 위조 장치를 구매할 위험이 상당히 높아집니다. 간혹 위조품은 단순히 빈 패키지이거나 불량 다이가 포함된 패키지이거나 본드 와이어가 없는 패키지일 수 있습니다. 이러한 제품은 기능하지 않아 발견이 쉽지만, 작동하는 부품을 가져와 감지하기 어렵게 변경하는 등 더 교묘한 방법이 동원되기도 합니다. 예를 들면 새로운 제품 코드 생성, 비준수 제품에 RoHS 표시, 저성능 제품에 고성능 표시 또는 상용 등급 부품에 산업용 또는 차량용 등급 지정 등이 그런 경우입니다. 이러한 제품은 초기 테스트를 통과했다가 나중에 현장에서 고장 날 수 있습니다.

위조 부품을 사용하면 장치 오작동, 안전 위험, 평판 손상 등 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 소량 구매자는 특히 광범위한 품질 검사와 심사 절차를 시행할 자원이 없기 때문에 이러한 관행의 희생양이 되기 쉽습니다.

해결 방안 2: 설계 변경

또 다른 대안은 전원 모듈을 제거하고 내부 개별 솔루션으로 전환하도록 설계를 수정하는 것입니다. 그러나 이 접근 방식에는 다른 위험이 따릅니다. 첫째, 설계 및 검증 시간이 길어지고 제한될 수 있습니다. 자재명세서(BOM)는 단일 전원 모듈보다 개별 설계의 경우 훨씬 더 복잡합니다. 개별 솔루션에는 다양한 공급업체에서 제공하는 12개 이상의 부품이 있으며 이러한 부품 중 하나라도 현재 환경에 할당될 수 있습니다.

이러한 각 부품에 대해 완충 재고를 구축해야 합니다. 여러 2차 공급원을 발굴하여 검증하고 공급망 문제를 관리하려면 제한된 엔지니어링 자원을 전환해야 합니다.

해결 방안 3: RECOM 솔루션

이러한 시장 역동성에 직면하여 RECOM이 어떻게 도움을 줄 수 있을까요? 전 세계 고객이 100,000곳에 이르는데, 총물량을 놓고 보면 RECOM은 공급업체와 거래하는 대량 고객에 해당합니다. 당사는 구매력이 있어서 공급업체로부터 능동 및 수동 부품을 직접 구매하고 위에서 설명한 이점을 얻을 수 있습니다. 또한 전원 모듈에 들어가는 부품의 완충 재고를 구축할 수도 있습니다.

당사는 구매력을 이용해 가장 인기 있는 구성의 구하기 힘든 전원 모듈 재고를 크게 늘렸습니다. 그 결과 다른 공급업체의 동급 모듈에 비해 가용성이 크게 향상되고 리드 타임이 단축되었습니다.

RECOM은 즉시 배송 가능한 RPX, RPL 및 RPY 제품군의 DC/DC 전원 모듈을 보유하고 있습니다. 이 모듈은 소형 표면 실장 패키지에 인덕터가 통합된 벅 컨버터이며, 장치는 연속 단락, 출력 과전류 또는 과열 결함으로부터 완벽하게 보호됩니다. 높은 전류와 작은 크기로 인해 이미징 시스템, 분산 전원 아키텍처, 통신용 휴대용 장비 및 산업 응용 분야를 포함한 광범위한 응용 분야에 이상적입니다.

RPX 제품군은 0.5~4A의 출력 전류와 5~20W의 전력 범위를 제공합니다. 예를 들어 RPX-1.0은 4VDC~36VDC의 입력 범위를 제공하므로 5V, 12V 또는 24V 공급 전압을 사용할 수 있습니다. 출력 전압은 2개의 저항기를 사용하여 0.8VDC~30VDC 범위에서 설정할 수 있습니다. 출력 전류는 최대 1A이며 연속 단락, 출력 과전류 또는 과열 결함로부터 완벽하게 보호됩니다.

15W 벅 컨버터의 RPL 제품군은 열 성능이 강화된 소형 3mm x 3mm x 1.45mm LGA 패키지를 사용합니다. 예를 들어 RPL-3.0은 4VDC~18VDC의 입력 범위를 제공하므로 5V 및 12V 공급 레일을 사용할 수 있습니다. 출력 전압은 0.8VDC~5.2VDC 범위에서 설정할 수 있습니다. 출력 전류는 최대 3A입니다.

자동차 고객을 위한 RPY-1.5Q는 고전력 LED 구동용으로 설계된 인덕터가 통합된 7.5W AEC-Q100 인증 정전류 소스 벅 레귤레이터입니다. 전체 LED 드라이버는 외부 감지 저항기를 사용하여 최대 1500mA의 전류 출력을 제공하는 소형 3mm x 5mm x 1.6mm 열 성능 강화 QFN 패키지로 구현할 수 있습니다. 입력 전압 범위는 4VDC~36VDC이므로 5V, 12V 또는 24V 공급 전압을 사용할 수 있습니다. 출력은 연속 단락, 입력 저전압, 출력 과전류 또는 과열 조건으로부터 완벽하게 보호됩니다. 오류 표시기는 열 차단 또는 LED 개방/단락 회로 상태를 표시합니다.

자동차 또는 산업 응용 분야에는 조도 조절이 가능한 LED 조명, 드론 및 로봇 카메라 시스템용 가시광선 또는 적외선 LED 조명, 또는 테스트 및 측정용 정밀 고전류 CC 소스가 포함됩니다.

결론

대량 고객은 더 나은 가격, 특별 대우, 맞춤형 솔루션 등의 이점을 누릴 수 있지만, 소량 고객은 리드 타임 연장, 가용성 제한, 불리한 계약 조건 등의 문제에 직면할 수 있습니다. RECOM은 유쾌하지 못한 여러 가지 해결 조치 중 하나를 사용하는 대신 다양한 산업 응용 분야를 충족하는 수요 많은 저전력 DC/DC 전원 모듈을 즉시 배송하는 편리한 솔루션을 제공합니다.
  Series
1 RECOM | RPL-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
Focus
  • Wide input range (4 - 18V)
  • Low profile 1.45mm
  • Small footprint 3x3mm
  • Adjustable output 0.8 to 5.2V
2 RECOM | RPL-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
Focus
  • Evaluation platform for RPL-3.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class A filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, power good and sensing functions
3 RECOM | RPY-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Focus
  • AEC-Q100 qualified constant current power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage buck regulator
  • 1.5A output current with 0-100% PWM dimming
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
4 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
Focus
  • Evaluation platform for RPY-1.5Q step-down LED Driver Module
  • Thermal design considerations included
  • CISPR25 Class 5 EMI filter
  • Easy evaluation of output current selection, PWM dimming and fault indication functions