2026. 2. 2
새로운 고전력 밀도 DIN 레일형 AC/DC, 가혹한 환경에 적합
RECOM 은 RACPRO1-S480을 출시합니다. 이 제품은 자연 대류 냉각 환경 (−40 °C ~ +60 °C) 에서 정격 480 W 를 제공하는 경제적이고 컴팩트한 DIN 레일형 PSU 로, 크기는 135 × 140 mm, 폭 52 mm 에 불과합니다. 추가로, +45 °C 이하에서는 576 W, 서지 부하에 대해서는 5초 동안 720 W 까지 제공하여, 서지 대응을 위해 과도한 정격의 변환기를 선택할 필요가 없습니다. 최대 운전 주변 온도는 +70 °C 입니다.
출력은 24 V 및 48 VDC 로 조정 가능하며, DC-OK 신호를 제공합니다. 또한, 감속 중인 모터 등 역급전 (back-feed) 부하에 대비해 24 V 사양은 35 V 초과, 48 V 사양은 63 V 초과의 확장된 역전압 내성 (extended return voltage immunity) 을 갖추고 있습니다. 정전류 모드 또는 병렬 모드를 선택할 수 있습니다. 입력은 능동형 역률 보정 (PFC) 및 돌입전류 제한 기능을 포함한 범용 단상 AC 또는 88 ~ 370 VDC 를 지원합니다. 무부하 소비전력은 최대 4.2 W 입니다.
국제 안전 규격 인증에는 IEC/EN/UL 61010-1 및 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201이 포함됩니다. 복사/전도 방출은 EN 61000-6-4 Class B 를 충족하며, 내성 (Immunity) 은 EN 61000-6-2를 만족합니다.
RACPRO1-S480 시리즈는 공구 없이 장착 가능한 구조 (tool-less mounting) 와 25° 푸시-인 전기 커넥터를 특징으로 합니다. 보수적 설계와 최대 95% 의 높은 효율로, 40 °C 에서 98,000시간의 긴 예상 수명과 우수한 신뢰성을 달성합니다. 무게는 780 g 입니다.
RECOM 의 마이클 피터스 (Michael Peters) 비즈니스 & 제품 매니저는 다음과 같이 말했습니다.
“이 시장 선도 DIN 레일형 PSU 는 공장 및 빌딩 자동화, 에너지 배전, 시험·계측, 인프라, 데이터/통신 등 요구 수준이 높은 다양한 산업 애플리케이션에 이상적입니다.”