업그레이드 된 인기있는 스위칭 레귤레이터

업그레이드 된 인기있는 스위칭 레귤레이터
RECOM의 3단자 스위칭 레귤레이터 R-78 시리즈는 3단자 TO-220 스타일 리니어 레귤레이터의 매우 인기 있는 고효율 대체품으로, 방열판과 조립 오버헤드를 제거하여 에너지, 보드 공간 및 비용을 절약합니다. 2023년에 RECOM은 사양이 개선된 R-78Kxx라는 이름의 업그레이드 시리즈를 출시했습니다.

정격 0.5A, 1A 및 2A를 사용할 수 있으며, 모델에 따라 기존 출력 3.3V, 5V, 9V, 12V 및 15V에 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V 및 6.5V를 포함한 고정 출력을 제공합니다. 입력 전압 범위가 최대 36V로 확장되었으며 전체 범위에서 최대 효율이 96%로 증가하여 다수의 경우 디레이팅 없이 모든 부품이 주변 온도 90°C에서 작동할 수 있습니다.

모든 R-78K 시리즈 제품은 자동 복구 기능이 있는 저전압 차단 및 단락 보호 기능을 갖추고 있으며 간단한 입력 필터로 EN 55032 클래스 B EMC 사양을 충족할 수 있습니다. 0.5A 및 1A 제품은 11.5 x 7.55mm의 설치 공간과 10.2mm의 높이를 가진 SIP3 소형 패키지로 제공되며, 2A 제품은 11.5 x 8.5mm의 설치 공간과 17.5mm 높이에 마찬가지로 SIP-3 배열입니다.
용도
  Series
1 RECOM | R-78K-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
  • Efficiency up to 96%, no need for heatsinks
  • 4.5 - 36VDC wide input voltage
  • -40°C to +90°C ambient operation without derating
  • Pin compatible with 78 series regulators
2 RECOM | R-78K-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
  • Efficiency up to 95%, no need for heatsinks
  • 4.5 - 36VDC wide input voltage
  • -40°C to +90°C ambient operation without derating
  • Pin compatible with 78 series regulators
3 RECOM | R-78K-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
  • Efficiency up to 96%, no need for heatsinks
  • 4.5 - 36VDC wide input voltage
  • -40°C to +90°C ambient operation without derating
  • Pin compatible with 78 series regulators