E-모빌리티, 운송, 자재 취급을 위한 새로운 RMOD300-UW 및 RMOD360-UW 울트라와이드 입력 DC/DC

USP가 나열된 RMOD300-UW 및 RMOD360-UW 시리즈
비용 효율적인 RMOD 제품 라인에 두 종류의 신제품, RMOD300-UW와 RMOD360-UW이 추가되어 그 범위가 확장되었습니다. 두 DC/DC 컨버터 모두 MOLEX(TM) 커넥터가 포함된 190 x 76 x 44mm 바닥판 냉각 패키지에 들어 있으며, 24Vnom에서 최대 90Vnom까지의 배터리를 사용할 수 있는 울트라와이드 18~106VDC 입력(126VDC/10분)이 가능합니다. 300W 정격 RMOD300-UW는 12.2, 13.7, 24.5VDC의 완전 규제된 단일 출력으로 제공되며, 360W 정격 RMD360-UW는 단일 24.5VDC 출력으로 제공됩니다.

두 제품 범위 모두 폴리카보네이트 하우징과 알루미늄 바닥판이 특징이며, 최대 5,000m 고도의 오염 등급 2(PD2) 환경에서 전기 부품의 경우 IP67 실링, 전반적인 제품의 경우 IP20 등급을 제공하여 차량 섀시의 모든 부분에 장착할 수 있습니다. 일부 모델은 전체 제품 등급 IP67을 위한 대체 커넥터가 제공될 수 있습니다.

절연은 IEC/EN/UL/CSA 62368-1에 따라 입력-출력 ‘기본’ 등급 2250VDC와 출력-바닥판 550VDC입니다. EN 12895에 명시된 바와 같이, IEC 61000 시리즈의 EMC 표준을 충족합니다. 산업용 트럭 및 부품에 대한 EMC는 IEC 60068-2에 따라 충격 및 진동에 적격입니다. 달성 MTBF는 최대 740kHrs입니다.

새로운 RMOD 제품은 포괄적인 보호 기능, 즉 입력 역극성 및 저전압 잠금, 과열, 출력 과전압, 과전류, 단락을 포함합니다. 추가 기능으로 ON/OFF 제어가 가능하며, 출력 전압이 동일한 제품을 병렬 처리하여 전력을 높일 수 있습니다. 효율성 등급 약 90%의 이 소형 DC/DC는 지정된 정격 감소와 함께 -40°C~+75°C의 주변 온도에서 작동할 수 있습니다.

기본적인 용도는 운송 및 E-모빌리티 차량, 지게차, AGV, 다양한 범위 또는 더 높은 전압의 트랙션 배터리를 사용하며, 거친 환경에 있는 건설 차량에 안정적인 12V 또는 24V 네트워크 전압을 제공하는 것입니다.
용도
  Series
1 RECOM | RMOD300-UW Series | DC/DC, Connector, 300W, Single Output
Focus
  • Ultra wide input voltage range (18-106VDC)
  • IP67 protection for selective model
  • Operating temperature range: -40°C to +75°C
  • Input Reverse Polarity Protection
2 RECOM | RMOD360-UW Series | DC/DC, Connector, 360W, Single Output
Focus
  • Ultra wide input voltage range (18-106VDC)
  • IP67 protection for selective model
  • Operating temperature range: -40°C to +75°C
  • Input Reverse Polarity Protection