낮은 가격의 2W DC/DC 오픈 프레임 SMD 컨버터

RECOM R2SX 시리즈
R2SX 시리즈는 버스 절연 및 광범위한 산업 자동 제어 장비에 적합한 초소형 2W DC/DC 컨버터입니다. 높이가 낮고 설치 공간을 적게 차지하므로 PCB 공간을 많이 절약할 수 있습니다.

R2SX는 3kVDC/1분 절연(/H 버전) 또는 1kVDC/1분 절연 옵션을 제공하는 개방형 2W SMD 절연 DC/DC 컨버터입니다. 이 모듈은 5V 또는 24V 입력을 받아서, 비조절형 3.3V, 5V, 15V, 24V 단일 출력을 제공하며 최대 효율은 86%입니다. 최소 부하 요구 조건이 없으며 효율은 20% ~ 100%의 부하 범위에서 높은 상태를 유지합니다. 최대 부하 시 작동 온도는 -40°C ~ +75°C이며, 디레이팅 조건인 경우+100°C까지입니다. 이 컨버터는 IEC/EN/UL62368-1 인증을 받았으며 10/10 RoHS-conform 제품입니다. 낮은 가격의 LC필터만 추가하면 Class B EMC 기준을 맞출 수 있습니다. R2SX에는 3년의 보증기간이 적용됩니다. 샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점으로부터 또는 RECOM에서 직접 구입할 수 있습니다.
용도
  Series
1 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
Focus
  • 2 Watt power supply in SMD package
  • -40°C to +100°C operating temperature
  • No minimum load required
  • IEC/EN/UL62368-1 certified, CB Report