K 시리즈 AC/DC에 210W 부스트 전력을 갖춘 140W 부품 내장

USP가 나열된 RACM140E-K 시리즈
Recom의 신제품 RACM140E-K는 범용 입력 AC/DC 컨버터로, 동력 요구 사항과 안정성의 비율을 균형 있게 유지하고, 덜 제한적인 공간에서 사용하기에 적합하며, 경쟁력 있는 가격대로 판매되고 있습니다.

이 제품군은 단일 출력 부품으로 12VDC, 15VDC, 24VDC, 36VDC, 48VDC를 포함하며, 정격 140W 지속(36V/136.8W), 10초간 피크 210W를 제공하므로 시동할 때나 정상 작동 시 서지 전류 부하가 높은 조건에 적합합니다. 각 출력은 기판 장착형 트림 전위차계로 조정할 수 있습니다. 입력 AC 범위는 80~264VAC로 범용입니다.

RACM140E-K 제품군은 오픈 프레임이나 인클로저 버전 두 가지로 제공되며, 크기는 147 x 81.5 x 38mm(인클로저 포함 40mm), 기계 고정 설비는 업계 표준인 3’’x 5’’ 풋프린트로 제작되었습니다. 입출력 용도로 핀 헤더가 제공되지만, 인클로저 버전의 경우 푸시인 커넥터가 옵션 사양으로 제공되어 최종 용도에 간편하게 통합할 수 있습니다.

안전 인증은 IEC/EN60335-1 및 IEC/EN62368-1을 취득했고, 의료용으로는 IEC/EN ANSI/AAMI 60601-1 등급 2MOPP를 받았습니다(BF 연결인 경우 로터치, 누설 전류 포함). 전도성 방출은 ‘Class B’ EMC 성능에 충분히 부합합니다. 이 부품은 오염도 2인 환경에서 사용할 수 있으며, 고도 2,000m까지 OVC III, 5,000m까지 OVC II 정격입니다. 작동 온도는 자연 대류 환경에서 -40°C~+90°C이며, 디레이팅 수준은 버전마다 다릅니다. 무부하 작동 시 전기 사용량은 보통 100mW에 불과하며, 대기 모드 부하의 경우 친환경 디자인 요건에 부합합니다.

첨단 설계 기법을 적용하여 안정적인 성능을 제공하는 RACM140E-K 제품군은 3년 보증을 지원하고, MIL-HDBK-217, GB 조건에 따라 25°C에서 MTBF 수치 440kHrs를 제공합니다.

이 제품은 일반적으로 주택 및 건물 자동화, 전기 및 데이터 통신, 산업, 의료, e모빌리티, 인프라, 테스트 및 계측 등에 사용됩니다.
  Series
1 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
Focus
  • Cost-efficient and reliable Design
  • 210W boost power up to 10s
  • Over voltage category OVC III; 2000m
  • 5000m operating altitude