고온에서 2W 출력하는 표면 장착형 DC/DC 컨버터

RECOM RSH2 시리즈
RECOM의 RSH2 시리즈는 입력 범위가 넓고, 표면 장착형이며, 사이즈가 작고 효율이 높은 2W DC/DC 컨버터 시리즈입니다.

RECOM은 완전하게 레귤레이션 되고, 노이즈가 낮으며, 아이솔레이션 되는 2W의 표면 실장형 DC/DC 컨버터인 RSH2 시리즈를 DC/DC 컨버터 범위에 추가했습니다. 입력 전압 범위는 배터리 및 버스 전원 시스템에 적합한 3.3V (2.8-5.5V), 5V/9V (4.5-13.2V), 12V (9-18V), 및 24V (18-36V)입니다. 사용 가능한 출력은 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V입니다. 단락 및 과전류 보호 기능을 갖추고 있으며, 간단한 외부 필터로 추가로 EN 55032 등급 A 또는 B 입력 노이즈 한도를 충족합니다. 최소 부하가 필요하지 않으며 ON/OFF 제어가 표준입니다.

RSH2 시리즈는 디레이팅 없이 -40°C에서 85°C까지 작동하므로 까다로운 산업, 테스트 및 측정, 운송 용도에 적합합니다.

절연 등급은 2kVDC/60s (선택적으로 3kVDC/60s)이며 UL/IEC/EN 62368-1 인증을 받았습니다. 이 컨버터는 RoHS-2을 준수합니다.

RSH3 시리즈는 소형 경량 DIP14 SMD 케이스로 제공되며 튜브 또는 테이프 앤 릴 패키징으로 제공됩니다. 납땜은 업계 표준 JEDEC 프로파일을 사용하여 IR-오븐 또는 리플로우 납땜을 할 수 있습니다.

RECOM의 DC/DC 제품 매니저인 Matthew Dauterive에 따르면 "표면 장착형인 RSH2 시리즈는 메인 및 배터리 구동 장비에서 분리된 온보드 전원 레일을 생성하는 완벽한 방법입니다. RSH2는 산업용 센서 및 버스 통신 네트워크의 접지 루프 격리에도 사용됩니다."라고 합니다.
  Series
1 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
Focus
  • 2W power in compact SMD package
  • Operating temperature from -40°C to +85°C with no derating
  • 2kVDC or 3kVDC/1minute isolation voltage
  • UL/CSA/CAN 62368-1 certified