20kVDC 절연 성능을 갖춘 2W 및 3W SIP16 DC/DC 컨버터

RHV2 및 RHV3 시리즈
RECOM은 2W 또는 3W의 단일 및 이중 출력을 제공하며 울트라 절연성능을 갖추고 인증을 받은 소형 SIP16 패키지의 DC/DC 컨버터인 RHV2 및 RHV3 시리즈 출시합니다.

RECOM은 사이즈가 45 x 15 x 17mm에 불과한 소형 SIP16 패키지에 12.5kVAC/1분 또는 20kVDC/1초의 울트라 절연 등급을 갖춘 RHV2 및 RHV3 시리즈 추가하면서 비 레귤레이션 DC/DC 컨버터 범위를 넓게 확장했습니다. 입력과 출력 핀 사이에 30mm 이상의 간격을 두어서 최대 5000m 고도에서 12.5kVAC의 강화된 절연 성능이 보장되게 했으며 IEC/EN 62368 및 IEC/EN 61010 인증을 받은 컨버터입니다. 부하 디레이팅 없이 RHV2는 최대 85°C 에서 2W, RHV3을 80°C에서 3W를 공급합니다. 두 시리즈 모두 공칭 5, 12 또는 24V 입력을 받아서 5, 12, 24 싱글 또는 +/-5 또는 +/-12V 듀얼 전압을 출력합니다. 효율은 최대 81.5%이며, 격리 캐패시턴스는 매우 낮은 4pF 정도이며, 외부에 간단한 LC 입력 필터 추가로 EN 55032(B급) EMI 제한을 준수합니다. 신뢰도가 높아서 RHV2 시리즈 25°C에서 MTBF가 14M 시간입니다. (RHV3는 13.4M시간).

RECOM의 CTO인 Steve Roberts애 따르면 “RHV2 및 RHV3 시리즈는 낮은 비용과 안정적인 성능이 중요한 고 진공 모니터링, X선 장비 및 HVAC 먼지 추출 시스템과 같은 매우 높은 전압 격리가 필요한 분야에 적합하다고 생각합니다." 라고 합니다.

샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구입할 수 있습니다.

Learn more about our RHV2 & RHV3, 2W & 3W DC/DC converters capable of 20kVDC isolation in a SIP16 case – listen to our podcast.

용도
  Series
1 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2 W
  • 12.5kVAC/1 minute isolation
  • Compact SIP16 case with >30mm pin separation
  • Low 4pF max. isolation capacitance
  • Wide operating temperature range from -40°C to +85°C at full load
2 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3 W
  • 12.5kVAC/1 minute isolation
  • Compact SIP16 case with >30mm pin separation
  • Low 4pF max. isolation capacitance
  • Wide operating temperature range from -40°C to +80°C at full load