업계에서 가장 넓은 입력 범위를 제공하는 15W AC/DC 전원 모듈

USP가 나열된 RAC15-K/WI 시리즈
RECOM의 성능에 타협하지 않는 다목적이며 비용 효율적인 초광폭 입력 AC/DC 전원 모듈.

RECOM은 18-264VAC 또는 18-375VDC의 놀랍도록 넓은 입력 범위에서 작동하는 초소형 15W 제품으로 AC/DC 기술의 한계를 다시 한 번 뛰어넘었습니다. 보드 실장형 RAC15-K/WI는 업계 표준 핀아웃 또는 옵션으로 플라잉 와이어를 지원하며 1.5“ x 2”(52.5mm x 40mm) 크기에 불과합니다. 또한 5V ~ 54VDC의 완전 조정된 출력 전압 범위를 제공합니다. 특히 높은 작동 효율 덕분에 출력 전압 변형에 따라 48VAC 이상의 입력과 최대 60°C의 주변 온도에서도 15W의 정격 출력을 제공합니다. 18VAC~48VAC 범위와 최대 85°C의 대류 냉각 환경에서도 유효한 전력 출력을 유지할 수 있습니다.

RAC15-K/WI는 초광폭 입력 범위를 제공하면서도 성능을 그대로 유지하며, Class II 등급 부품으로서 오디오/비디오 및 IT 장비의 UL/IEC/EN/CAN-CSA 62368-1과 가전 제품용 IEC/EN 60335-1의 강화 절연 기준을 충족합니다. 대기 및 무부하 손실에 대한 친환경 설계 요건을 충족하며, ‘Class B’ EMC 기준도 만족합니다. 출력은 ‘제한 전원(Limited Power Source)’으로 분류되며, 단락 및 과전압으로부터 완벽하게 보호됩니다. 또한, AC 입력은 최대 3000m까지 과전압 카테고리 III 작동을 지원합니다.

“이 다용도 AC/DC는 입력 범위가 넓은 환경이나, 여러 공칭 입력을 하나의 부품으로 대응해야 하는 애플리케이션에 적합합니다.”라고 RECOM의 AC/DC 제품 관리자 마이클 슈루트카(MSc)가 설명합니다. “기계적으로 동일한 RAC15-K/480과 함께, 이제 단 두 개의 15W 정격 RECOM 부품으로 18VAC~480VAC 범위의 공칭 입력을 커버할 수 있습니다.”
용도
  Series
1 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
Focus
  • Ultra low Input: AC: 18-264V or DC: 18-375V
  • 1.5”x2” compact size; standard pinning [P12]
  • Print mount or flying wire connections
  • OVC III to 3000m or OVC II to 5000m altitude