1.8 x 1인치 포맷의 초소형 10W AC/DC

RECOM RAC10E-K/277 시리즈
입력 범위가 넓은 OVC III 등급의 컴팩트한 10W AC/DC 모듈

RECOM은 소형 1.8 x 1인치(45.7 x 25.4mm) 풋프린트, 10W 정격의 보드 장착형 AC/DC 캡슐화 모듈인 RAC10E-K/277 시리즈 출시를 발표했습니다. 이 모듈은 RECOM '이코노미' 시리즈의 일부로, 단일 3.3, 5, 12, 15 및 24V의 정전압 출력과 공칭 100, 115, 240 및 277VAC(120 – 430VDC)를 포함하는 광범위한 입력 범위를 제공합니다. EV 충전기와 같이 최대 2000m까지 과전압 범주 OVC III 등급과 -40~+90°C의 넓은 작동 온도가 필요한 거친 전기 환경 조건에 특히 적합합니다. 또한 IEC/EN/UL/CSA 62368-1에 대한 안전 인증 및 최대 5000m까지의 OVC II 준수하므로 산업, AV 및 ITE 환경에서 사용할 수 있습니다. '클래스 B' EMC 한계 또한 외부 구성 요소 없이 충족되며 100mW 미만의 무부하 손실로 ErP와 호환 제품입니다.

RAC10E-K/277의 효율은 모델에 따라 최대 84%까지 높으므로 115~277VAC 입력에서 65°C 조건까지는 최대 부하 출력이 가능한 높은 전력 밀도를 갖춘 제품입니다. 출력 단락, 과전압 및 과전류로부터 완벽하게 보호되며 강화된 절연 정격은 4kVAC/1분입니다. 절연 캐패시턴스와 누출 전류는 각각 최대 100pF와 50µA로 매우 낮습니다.

RAC10E-K/277는 MIL-HDBK-217F에 따라 25°C에서 170만 시간 이상의 MTBF를 달성하는 매우 신뢰할 수 있는 제품이며 RECOM의 3년 보증이 적용됩니다.

RECOM의 AC/DC 제품 매니저인 Michael Schrutka에 따르면 " RAC10E-K 시리즈는 설치 공간을 현저히 줄인 초소형 제품이므로 다양한 애플리케이션에 적합하며 가성비도 매우 높은 제품입니다."라고 합니다.
용도
  Series
1 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10 W, Single Output
Focus
  • Wide input range 85-305VAC
  • 5000m operating altitude
  • OVC III over voltage category up to 2000m
  • Operating temperature ratings: -40°C to +90°C