최대 20A를 공급하는 새로운 RPL 및 RPH 벅 컨버터

RECOM RPH-3.0 and PRL-10 series with USPs listed
당사는 최첨단 회로 설계 및 패키징 기술에 대한 전문 지식을 활용하여 비용 효율적인 전력 밀도의 한계를 뛰어넘어 이제 1A~20A 등급의 새로운 RPH 및 RPL 시리즈 부품을 제공합니다.

RPL-1.0은 3~22V의 입력 범위에서 작동하며, 1A에서 출력을 0.6~12V로 조절할 수 있습니다. 또한 소형 3 x 3mm LGA-M 풋프린트로 제공되며 높이는 2mm에 불과합니다. 입출력 전압 조합에 따라 부품은 전부하 시 주변 온도 80°C 이상, 부하 감소 시 주변 온도 최대 125°C에서 작동합니다. 효율성은 5V 입력, 3.3V 출력에서 일반적으로 84%입니다.

RPH-3.0은 풋프린트 10 x 12mm, 높이 4mm의 QFN 패키지로 제공되며, 출력은 3A에서 1~15V로 조절할 수 있습니다. 입력 범위는 4.5~55V, 효율성은 최대 91%입니다. 전체 출력 전류는 80°C 이상에서 12V 입력, 3.3V 출력으로 사용할 수 있습니다.

부품 RPL-10은 기능이 내장되어 있으며, 10A 출력으로 지정됩니다. 7 x 7mm, 높이 4.4mm에 불과하는 LGA-M 패키지의 입력 범위는 4V~16V이며, 출력은 0.6~5.5V로 프로그래밍할 수 있습니다. 최대 94%의 높은 효율성 덕분에 입출력 조합에 따라 전부하 시 최대 90°C에서 작동할 수 있습니다. 작동 주파수는 600kHz~800kHz에서 선택할 수 있으며, 펄스 스키핑 모드는 가벼운 부하에서 효율성을 유지합니다. 그리고 고속 과도 응답을 위해 고정 온타임 제어를 선택할 수 있습니다.

20A 정격의 RPL-20은 RPL-10과 동일한 7 x 7 x 4.4mm LGA-M 패키지 크기로, 새로운 수준의 전력 밀도를 사용합니다. 출력은 0.6~5.5V에서 프로그래밍할 수 있으며, 입력 범위는 4~16V입니다. 94%의 높은 효율성 덕분에 전부하 시 주변 온도 최대 90°C에서 작동할 수 있습니다. 작동 주파수는 600kHz~1MHz로 설정할 수 있으며, 펄스 스키핑 및 강제 연속 전도 모드를 선택 가능한 옵션으로 사용할 수 있습니다.

모든 새 부품에는 통합된 자기 기능을 비롯하여 전원 양호 신호, 원격 온/오프 및 과열, 입력 저전압, 출력 과부하, 단락에 대한 포괄적인 보호 기능이 포함되어 있습니다.

이러한 초소형 부품의 용도로는 소비자, 산업, 통신, 의료, 기타 효율성 및 전력 밀도가 중요한 최종 제품 등이 있습니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 15 W, Single Output, SMD (pinless) RPH-3.0 Series
Focus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 55V maximum input voltage
  • Programmable 1 - 15V output voltage
  • 3A maximum output current
2 DC/DC, 15 W, Single Output RPH-3.0-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPH-3.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, and sensing functions
3 DC/DC, 5 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-1.0 Series
Focus
  • Wide input range (3 - 22V)
  • Low profile 2mm
  • Small footprint 3x3mm
  • Adjustable output 0.6 to 12V
4 DC/DC, 5 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPL-1.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, soft-start, and sensing functions
5 DC/DC, 50 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-10 Series
Focus
  • High power density (10A in 7x7x4.4mm)
  • Operating temperature of -40°C to +90°C at full load
  • High efficiency 94%
  • Wide 4-16VDC input voltage
6 DC/DC, 50 W, Single Output RPL-10-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPL-10(20) Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
7 DC/DC, 100 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-20 Series
Focus
  • High power density (7 x 7 x 4.4mm)
  • Operating temperature of -40°C to +90°C at full load
  • High efficiency 94%
  • Wide 4-16VDC input voltage
8 DC/DC, 100 W, Single Output RPL-20-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPL-10(20) Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions