냉각용 베이스 플레이트와 갖추고 의료 인증을 받은 230W 4" x 2" 전원 공급 장치

RECOM RACM230-G 시리즈
그문덴, 2020년 7월 16일 - Recom에서 냉각용 베이스 플레이트 적용을 통해 2 x MOPP 의료, 가정, 산업 및 ITE 분야에 적합하도록 설계한 혁신적이고 컴팩트한 4" x 2" 사이즈의 230W 전원 공급 장치를 출시합니다.

Recom의 새로운, 컴팩트한 4" x 2" RACM230 시리즈 전원공급장치는 팬 냉각 없이도 최대 160W까지의 연속 출력을 제공하고 수 초간 230W까지의 피크 부하 출력을 제공합니다. 라인 입력과 주변 온도가 적합하다면 모델에 따라서는 공기 냉각만으로 230W까지 연속적인 구동이 가능합니다. 출력은 12V, 24V, 36V, 48V 및 54V이며 변환 효율은 최대 92%이고 작동 온도 범위는 -40~+80°C입니다. UL/EN/IEC60601-1 의료 규정, IEC/EN62368-1/61558-1/60335-1 및 EN55032/55035, CB 인증을 준수하며, 80 - 264VAC 입력과 최대 5000m 고도에서 작동하므로 전 세계적 어디에서나 2 x MOPP(250VAC) 의료, 가정용, 산업용 및 오디오/비디오/ITE 분야에 적용할 수 있습니다. 대기 전력 소비량은 500mW 미만입니다. 추가적인 특징인 스마트 팬 출력이 기본으로 제공되며, 하우스키핑 회로 및 On/Off 제어 기능이 있는 애플리케이션에는 5V/1A VSB 출력이 제공됩니다. RACM230 시리즈는 개방형 프레임 설계 또는 밀폐된 금속 하우징 형태로 공급됩니다. 높은 출력 파워용으로는 이 계열의 제품과 동급이거나 향상된 최대 550W의 사양을 갖춘 RACM550-G 시리즈를 공급하고 있습니다. 샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구입할 수 있습니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 230 W, Single Output, Connector RACM230-G Series
Focus
  • 160W baseplate-cooled, fan-less operation
  • 230W peak power or forced air rating
  • Universal AC input range (80~264Vac)
  • Standby power consumption <0.5W