DC逆流防止: 逆電流保護におけるアクティブORingとダイオードORingの比較

DINレールマウント用青色RECOM RACPRO1-RD40冗長モジュール
複数のDIN レール電源(同一メーカーの同一モデル)を並列に配置することは、産業用DC電源キャビネットに電流容量や冗長性を追加する一般的な方法です。 この方法は安全で効率的ですが、予期せぬ逆電流による障害を防ぐ必要があります。 並列電源の1つで電圧低下または短絡が発生した場合、正常な電源から故障したユニットへ電流が逆流する可能性があります。故障した電源は電流負荷を増大させ、逆電流によってさらに損傷を受けるか、バス電源全体をダウンさせる可能性があります。

逆流防止保護はこのような逆電流による障害を防ぎ、正常な電源がDCバスを維持できるようにするか、過電流時に安全にシャットダウンできるようにします。パワーORingは、並列DC電源を保護するために推奨される逆流防止方法です。パワーORingは、複数の電源からの電流を結合しながら、逆電流を防止します。

何十年もの間、エンジニアは逆電流保護においてショットキーダイオードやPNダイオードに依存してきました。 しかし、通信、データセンター、産業用DC配電において電流の需要が増加し、効率目標が厳しくなるにつれて、設計者はMOSFETと理想ダイオードコントローラを中心に構築された、より高効率なアクティブORingソリューションへと移行しつつあります。
Schottky diode and RACPRO1-RD40 redundancy circuit comparison
図1: シンプルなショットキーORing回路(A、左)と、より高効率なMOSFETベースのORingモジュール(B、右)

ダイオードORing: シンプルな設計だが、より大きな導通損失

ダイオードORing回路では、各電源と直列にダイオードを配置し、カソードを共通の出力に接続します。 各ダイオードは、その電源電圧がバス電圧以上になると導通し、電源電圧がバス電圧を下回った場合は逆電流をブロックします。このシンプルな設計は、低消費電力システムやコスト重視のシステムに適しています。

欠点は電力損失です。 ショットキーダイオードは通常、定格電流時に0.35V〜0.6Vの順方向電圧降下を示します。 P-Nダイオードでは1V以上降下する場合があります。 この電圧降下は直接的な電力損失につながります。 例えば、10Aの電流において、5Vのレールでは0.45Vのショットキーダイオードは4.5Wの電力を消費します。これは、保護回路単体で9%の効率低下を意味します。電流が大きくなるにつれて損失は直線的に増加し、熱負荷が高まります。

欠点は電力損失です。ショットキーダイオードは通常、定格電流時に0.35V〜0.6Vの順方向電圧降下を示します。 P-Nダイオードでは1V以上降下する場合があります。この電圧降下は直接的な電力損失につながります。例えば、10Aの電流において、5Vのレールでは0.45Vのショットキーダイオードは4.5Wの電力を消費します。これは、保護回路単体で9%の効率低下を意味します。電流が大きくなるにつれて損失は直線的に増加し、熱負荷が高まります。
ダイオードORingの利点:
  • 極めてシンプル
  • コントローラ、ゲート駆動、補助電源が不要
  • 部品点数が少なく低コスト
ダイオードORingの欠点:
  • 0.35V~0.6Vの電圧降下
  • 電圧降下が直接的な電力損失を引き起こす
  • 熱対策および基板(PCB)スペースが必要

アクティブORing: MOSFETベースの逆電流保護

アクティブORingは、各ダイオードを理想ダイオードコントローラによって駆動されるNチャネルMOSFETに置き換えます。 このコントローラは、ドレイン・ソース間電圧(VDS)を監視し、ソース側が電力を供給している間、MOSFETを完全にオンの状態に保ちます。 逆電流障害が発生した場合、MOSFETを急速にオフに切り替えます。

MOSFETの電力損失は、ダイオードの両端の特定の電圧降下ではなく、そのRDS(on)パラメータに起因します。 したがって、導通損失が劇的に低減されます。 例えば、ショットキーと同じ10Aを流す3mΩのRDS(on)を持つパワーMOSFETの消費電力はわずか0.3Wで、順方向電圧降下は約30mVです。 これは一桁以上の改善です。 導通損失の低減により熱的余裕が直接向上し、これによりヒートシンクとエアフローの要件が緩和され、基板スペースが確保され、レールのレギュレーションが強化され、より大きな電流の処理が可能になります。また、アクティブORingでは、自動障害検出およびアラートも実現可能になります。

アクティブORingの主な利点:
  • 電圧降下の大幅な低減
  • 自動障害検出およびアラート
  • 優れた熱性能

効率的な電力経路制御のための理想ダイオードコントローラ

理想ダイオードコントローラは、すべてのアクティブORingソリューションにおいて重要です。 MOSFETのゲートを制御して順方向電圧降下を最小限に抑える(軽負荷時に通常15mV〜30mV)ことで、ほぼ完璧なダイオードの挙動をエミュレートします。 RECOM RACPRO1-RD シリーズをはじめ、ほとんどのアクティブORingコントローラは以下の特徴を備えています。

  • 高速逆電流検出およびターンオフ(標準100~200ns)
  • 低順方向電圧降下(標準15mV~140mV)
  • 低電圧および過電圧保護
  • ステータス出力および逆電流障害フラグ
  • オプションの定期的なMOSFETのヘルスチェック

応答時間が短いため、突然の電源喪失、ホットプラグイベント、および下流の障害に対しても堅牢なパフォーマンスを発揮します。 アクティブORingは、ダイオードORingよりも優れた診断機能と低損失を備え、高速で効率的な保護を提供します。

アクティブORingとダイオードORingの並列比較

パラメータ ダイオードORing(ショットキー) アクティブORing(MOSFET + コントローラ)
順方向電圧降下 定格電流時に0.35V~0.6V 15mV~140mV、電流に応じて変化
10A時の電力損失 ~4.5W ~0.3W
熱管理 通常、ヒートシンクとエアフローが必要 多くの場合、パッシブ冷却で十分
逆電流ターンオフ 数十〜数百ナノ秒 約100ns〜200ns+FET遅延
故障診断 標準ではなし ステータスピン、フラグ、オプションのセルフチェック
部品点数 電源ごとにダイオード1個 各チャネルにつきコントローラとMOSFET、または2電源につき内蔵モジュール(RD40)
最適な用途 低消費電力でコスト重視の低電流レール 高電流、高効率の冗長システム
表1。 ダイオードORingとアクティブORingの比較。

適切なDC逆流防止戦略の選択

最新のデータセンター、通信設備、および産業施設では、電源機器に最大限の効率が求められます。 数百または数千のユニットを展開することで、効率向上による電力の節約がさらに増幅されます。こういった環境では、MOSFETベースのアクティブORingが最適な選択肢です。 数百mWの損失が問題にならず、基板面積に余裕がある低電流の民生機器または計装用レールにおいては、多くの場合、依然としてショットキーダイオードが最適なソリューションです。
以下の場合はアクティブORingを選択してください:
  • 高効率と低発熱が極めて重要な場合
  • 電流が各チャネルで10A~15Aを超える場合
  • 自己診断、高いシステム可用性、長期的な信頼性が重要な場合
以下の場合はダイオードORingを選択してください:
  • 負荷電流が低い場合(< 10A)
  • シンプルさと低コストが優先される場合
  • 熱的余裕が問題にならない場合

RECOM RACPRO-1 冗長モジュール

RACPRO1-RD40 モジュールは、高効率のゲーティングダイオードとして構成された制御回路を備えた、一対のMOSFETを統合しています。 40A時において、同等のショットキーORing回路による損失が約18Wであるのに対し、RACPRO1-RD40の導通損失は5Wに抑えられます。

主な仕様:
  • 広範囲の入力電圧:9~56V(公称12/24/48V)
  • N+1冗長動作(全負荷容量を持つN台の電源に1台の冗長電源が追加される構成)で各チャネル20A
  • 並列電流共有モードで連続40A(5秒間60Aピーク)
  • 最大順方向電圧降下: 全負荷時140mV
  • 40Aで約99.5%の効率
  • -40°C〜+70°Cで自然空冷対応
  • 約200〜400mWの無負荷時消費電力

RACPRO1-RD40 モジュールはさらに、幅43mmのDINレール、工具不要の取り付け、25°プッシュインコネクタという特長も備えています。 その結果、専用の銅配線や特注の留め具、あるいは個別の熱対策を必要とせず、冗長化ステージを既存のパネルに組み込むことができます。 このモジュールは、IEC/EN/UL/CSA 62368-1の認証を取得しており、EN 61000-6-4 Class BのエミッションおよびEN 61000-6-2のイミュニティに適合しています。
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus New
  • スリムデザイン(幅 43mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • 迅速な工具不要型取り付け
  • 取り外しに対応・広範囲 DC 入力電圧(9V~56V)に対応
  • 12V、24V、48V 電源との連携運転が可能