SIP DC/DC コンバータ

0.25-12W
RECOM の SIP DC/DC コンバータは、電源性能を損なうことなく PCB 実装面積を最大限に活用したいエンジニアに最適なソリューションです。縦型シングルインラインパッケージを採用することで、標準モジュールと比べてごく小さな水平スペースで信頼性の高い絶縁電源を供給します。この特長により、高密度産業用電源、医療用電源、組込み用途に適しています。

超低電力の非安定型 0.25W モジュールから高性能な安定型出力 12W ソリューションまで、RECOM の絶縁型 SIP コンバータは堅牢なガルバニック絶縁(最大 20kVDC)と高効率を実現します。スルーホール実装構造により高振動環境下で優れた機械的安定性を確保し、産業制御システムや堅牢仕様の電子機器に多く採用されています。

既存レガシー設計の最適化、あるいは IoT や通信モジュールの新規開発のいずれにおいても、RECOM の安定型出力 SIP DC/DC コンバータは製品上市期間短縮に貢献する柔軟性を提供します。品質と長期供給に関するグローバルな実績により、製品ライフサイクル全体を通じて電源設計の信頼性を保証します。
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Regulation
      シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RB Series | DC/DC, THT, 1W
    Focus
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
    2 RECOM | RBE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Focus
    1 5 5 THT SIP7
    3 RECOM | REE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Focus
    1 5 5 THT SIP7
    4 RECOM | REM1 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Focus
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5 THT SIP7
    5 RECOM | RFB Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Focus
    1 5 5 THT SIP7
    6 RECOM | RFM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Focus
    1 5 5 THT SIP4
    7 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Focus
    1 5 5 THT SIP7
    8 RECOM | RK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Focus
    1 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP7
    9 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Focus
    1 5, 12, 24 5 THT SIP7
    10 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Focus
    1 5 5 THT SIP7
    11 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2W
    Focus
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
    12 RECOM | ROE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Focus
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
    13 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1W
    Focus
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
    14 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12W, Single Output
    Focus
    12 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT SIP8
    15 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    Focus
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP8
    16 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
    Focus
    3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP8
    17 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    Focus
    2 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
    18 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    Focus
    2 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
    19 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    Focus
    2 4.5 - 36 3.3 to 17, 5 THT SIP8
    20 RECOM | RSOE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Focus
    1 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
    21 RECOM | RSOE-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Focus
    1 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
    22 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Focus
    1 9 - 36 3.3 to 17, 5 THT SIP8
    23 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Focus
    1 5 3.3, 5 THT SIP7
    24 RECOM | RxxPxx/R Series | DC/DC, THT, 1W
    Focus
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
    25 RECOM | RB/E Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP7
    26 RECOM | RBM Series | DC/DC, THT, 1W
    1 5, 12 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP6 Micro
    27 RECOM | RD Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP7
    28 RECOM | RE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP7
    29 RECOM | REM2 Series | DC/DC, THT, 2W
    2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT SIP8
    30 RECOM | RH Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT SIP7
    31 RECOM | RH-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
    32 RECOM | RH/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5 THT SIP7
    33 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2W
    2 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
    34 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3W
    3 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
    35 RECOM | RI Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
    36 RECOM | RI3 Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    3 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP4
    37 RECOM | RK/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5 THT SIP7
    38 RECOM | RKZ Series | DC/DC, THT, 2W
    2 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
    39 RECOM | RKZ-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
    40 RECOM | RKZ-xx2005 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
    41 RECOM | RKZ3 Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    3 5, 12, 24 12, 5 THT SIP7
    42 RECOM | RM Series | DC/DC, THT, 0.25W, Single Output
    0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP4
    43 RECOM | RO Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP4
    44 RECOM | RO/E Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP4
    45 RECOM | ROL Series | DC/DC, THT, 0.5W, Single Output
    0.5 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4
    46 RECOM | RP-xx06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
    47 RECOM | RP-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
    48 RECOM | RS Series | DC/DC, THT, 2W
    2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    49 RECOM | RS-Z Series | DC/DC, THT, 2W
    2 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    50 RECOM | RS3 Series | DC/DC, THT, 3W
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    51 RECOM | RS3-Z Series | DC/DC, THT, 3W
    3 9 - 27, 20 - 60 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    52 RECOM | RS6 Series | DC/DC, THT, 6W
    6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 11.04 to 13.2, 13.8 to 16.5, 3.036 to 3.63, 4.6 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP8
    53 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1W
    1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    54 RECOM | RSO-Z Series | DC/DC, THT, 1W
    1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    55 RECOM | RU Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP7
    56 RECOM | RUM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP6
    57 RECOM | RUZ Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5 5 / 5 THT SIP7
    58 RECOM | RY Series | DC/DC, THT, 1W
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 THT SIP7
    59 RECOM | RxxP06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
    60 RECOM | RxxP1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
    61 RECOM | RxxP21503 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 12, 15, 24 15 / -3 THT SIP7
    62 RECOM | RxxP21509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
    63 RECOM | RxxP22005 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
    64 RECOM | RxxP2xx Series | DC/DC, THT, 2W
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
    65 RECOM | RxxP2xx/R Series | DC/DC, THT, 2W
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
    66 RECOM | RxxPxx Series | DC/DC, THT, 1W
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7

    よくあるご質問

    SIP DC/DC コンバータはコンパクトなシングルインラインパッケージで高効率な電圧変換を行います。産業制御システム、通信機器、組込み電子機器で広く使用されています。スルーホール実装仕様により多様な PCB レイアウトへ容易に組み込むことが可能です。
    絶縁型 SIP DC/DC コンバータは入出力間にガルバニック絶縁を設け、安全性を高め電気ノイズを低減します。信号の完全性が求められる高感度機器や産業環境で特に重要であり、安定した電力供給を確保しつつ後段回路を保護します。
    SIP DC/DC コンバータはスルーホール構造のため手作業による組立や試作時の取り扱いが容易です。過酷な環境下で機械的安定性にも優れ、産業機器やレガシーシステムに適した有力な選択肢となります。
    はい。スルーホール部品ではありますが、縦型実装のためスペース効率が非常に高いです。電気性能を維持しながら基板面積を節約でき、レイアウト上の制約が大きい箇所でよく使用されます。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。