最大15個の高輝度LEDストリングに対応する広い入力範囲・調光可能な1A LEDドライバー

RCDE-48シリーズ
RECOMは、最大60VDCの入力電圧と1050mAの定電流出力を備え、アナログあるいはPWM深調光を可能にしたRCDE-48シリーズ LEDドライバーモジュールを発表しました。

RECOMは、RCDE-48シリーズをLEDドライバーのラインアップに追加しました。RCDE-48シリーズは、最大350mA、700mAまたは1050mAの定電流から、最大15個の高輝度LEDストリングを最大97%の効率で駆動するモジュールです。入力電圧範囲は6〜60VDCで、12V、24V、または48Vの公称電源レールに対応します。3.3Vロジックと互換性のある0〜100%リニアアナログまたはPWM調光入力は、IoTノードまたはµC調光器に最適です。Dimピンは、リモートON/OFFコントロールにも使用できます。本シリーズは、ディレーティングや強制冷却なしで高周囲温度(350mAバージョンで+ 80℃)で動作可能なため、屋内および高度5000mまでの屋外照明アプリケーションに適しています。すべての部品は過熱保護、UVLO、出力オープンおよび回路ショート保護を備え、130万時間という高いMTBFを誇っています。パッケージは標準のDIP24(32.1 x 20.8 x 12.3mm)です。

RECOMのイノベーション マネージャあるSteve Robertsは、「LEDドライバー RCDE-48シリーズは、最大15個のLEDストリングを持つ典型的な48V照明システム用の優れた低コストソリューションで、完全なゼロ調光を可能にします」とコメントしています。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | RCDE-48 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
  • Low cost buck LED driver
  • 6-60V input
  • Constant current output (350, 700 or 1050mA)
  • Digital PWM and analogue voltage dimming