医療認証を取得した60WのREM60-W

REM60-Wシリーズ
業界標準のピン配置でコンパクトなボードマウント型に、高グレード医療認証を取得したワイド入力DC/DCから60Wの出力が可能になりました。

REM60-Wシリーズは、DC9-36VとDC18-75Vの2つの入力レンジと、シングルおよびデュアル出力から選択できます: 5V、5.1V、12V、15V、24V +/-12V と +/-15V の出力があり、すべて厳密にレギュレートされています。出力電力は60Wで、ケースサイズはわずか2.3" x 1.5" x 0.5" (57.9 x 36.8 x 12.7mm) と業界トップレベルの電力密度を実現し、効率はピークで90%以上、エアフローによってはディレーティングありで周囲温度105℃まで動作可能です。

REM60-Wシリーズは、AC250V電圧でAC5kV/1分強化/2MOPPの医療グレードの絶縁を備えています。入力から出力までの沿面/クリアランス距離は8mm以上、患者リーク電流は最大4.5μAで、医療用B、BF、CFアプリケーションに適しています。

取得済みの医療安全認証にはIEC/EN 60601-1 3rd edition、ANSI/AAMI ES60601-1、CAN/CSA-C22.2 No.60601-1:14 があり、世界市場をカバーしています。また、医療機器のEMI対策として、EN 60601-1-2に準拠しています。その他、IT/マルチメディア市場向けのIEC/UL/EN 62368-1に対応し、伝導ノイズのEMI規格であるEN 55032 Class AおよびBにはシンプルな外付けフィルターで準拠します。また、高度5000mまでの動作が規定されており、部品は汚染度2(PD2)の環境下で評価されています。MTBFはMIL-HDBK-217F、Ground Benign conditions、25℃で100万時間以上と高い値を示しています。

オン/オフ制御、リモートセンス、出力電圧トリミングに加え、出力過負荷、短絡、入力過小電圧、過熱に対する完全な保護機能を備えています。無負荷時およびスタンバイ時の電流は低く、軽負荷時の効率は高く、エネルギーに敏感なアプリケーションに適しています。

REM60-Wは、市場をリードする性能と電力密度とともに、最高レベルの安全認証が必要とされる医療や重要な産業市場に最適な製品です。
アプリケーション
  Series
1 DC/DC, 60 W, THT REM60-W Series
Focus
  • Reinforced insulation for 250VAC working voltage
  • Clearance and creepage distance >8.0mm
  • 5kVAC I/P to O/P 2MOPP isolation
  • 4.5µA maximum patient leakage current