4Aの小型降圧コンバータ

RECOM RPX-4.0シリーズと測定装置
RECOMは、コストパフォーマンスの高いQFNパッケージの降圧コンバータ「RPX-4.0」を発表しました。

RECOMは、小型降圧コンバータであるRPXシリーズに4Aのオプションを追加しました。RPX-4.0は、入力定格3.8~36V、プログラマブルな出力電圧1~7V(4A)、フットプリント5mm x 5.5mm、高さ4.1mmの熱強化されたコンパクトなQFNパッケージの降圧モジュールで、電力需要の限界を押し上げます。オンオフ制御、パワーグッド信号、ソフトスタートを備え、低電圧、短絡、過電流、過熱などから完全に保護されています。

RPX-4.0は、高効率を実現するために、65℃までのフルパワー動作と90℃までのディレーティング動作を可能にしています。構造は、RECOMの「3D Power Packaging®」に準拠しており、フリップチップオンリードフレーム構造、低EMIのためのシールド付きインダクタ内蔵、軽負荷時にも高効率を維持するためのスイッチング周波数インテリジェント制御などにより、高い電力密度を実現しています。

RPX-4.0は、電圧設定用の抵抗と入出力用のコンデンサを追加するだけで高性能なソリューションを実現でき、RECOMの3年保証付きで提供されます。また、評価ボードRPX-4.0-EVM-1は、製品のすべての機能をテストしたり、フィルタリングを最適化してターゲットシステムの要件を満たすことができます。

RECOMのDC/DCプロダクトマネージャーであるMatthew Dauteriveは、「RPXシリーズの最新の降圧コンバータを発売できることを大変うれしく思います。ユーザーは、本製品が産業オートメーション、テストおよび測定、ポータブルデバイス、および高密度または軽量なアプリケーションに特に適していることを理解するでしょう」と述べています。
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RPX-4.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
Focus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 4A output current
  • Programmable output voltage: 1 to 7V
  • Ultra-high power density: 5.0 x 5.5mm QFN footprint
2 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
Focus
  • Evaluation platform for RPX-4.0 buck regulator module
  • Thermal design considerations included
  • EMI class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, and sensing functions