5W DC/DCのKシリーズにDIP24パッケージが追加

USPリストを含むREC5K-RWシリーズ
好評のREC5Kシリーズに、業界標準のDIP24プラスチックパッケージの-RWバージョンが追加されました。

高コストパフォーマンスのREC5K-RWは、4:1の入力範囲(DC9~36V)で動作し、DC18~36V入力では1Aの定格で、低ノイズの5Vを出力します。DC12-18V入力時は4A、DC9-12V入力時は3Aで使用可能です。動作周囲温度は-40℃から110℃ので、それ以上の温度ではディレーティングを伴います。

IEC/EN/UL 62368-1の認証を取得し、4kV/1秒、AC2kV/1分の絶縁性能を有しています。導電性EMC「クラスB」には、簡単な外部入力フィルターで対応可能です。汚染度2(PD2)の環境下で高度5000mまでの動作が可能で、MIL-HDBK-217F(Ground Benign)に準拠した1.7MHrs以上の高い信頼性を有しています。

REC5K-RWは、入力電圧不足と出力短絡から保護されており、リモートオン/オフコントロールにより、通常わずか3mAでスタンバイ状態に移行します。

REC5K-RWは、高性能、ワイド入力、高信頼性、高温耐性が要求される産業用などの厳しいアプリケーションに最適で、価格も魅力的です。
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
  • 4kVDC/1sec isolation
  • Industry standard 5W DIP24 package
  • Low ripple and noise
  • Derates to 110°C ambient temperature