スリムな240W DINレール対応AC/DC電源は、充実した機能を備えています

High-efficiency DIN rail power supply from RECOM with up to 95% efficiency
RECOM にて、ピーク電力供給機能と内蔵 ORing ダイオードを搭載した DIN レール型 AC/DC 電源を初めて発売します。

新発売の RECOM RACPRO1-S240 DIN レール型 AC/DC 電源は、価格が経済的でありながら豊富な機能を完備しており、産業用自動化、ビルオートメーション、エネルギー、データ通信及びインフラシステムへの統合を大幅に簡素化します。定格電力 240W の本製品は幅僅か 39mm で、5 秒間 150% のピーク電力を供給することが可能で、45°C の環境下では 288W の連続電力を出力できます。

出力は調整可能な安定化 24VDC で、短絡、過電流、過電圧から全面的に保護するだけでなく、インダクタ負荷やモーター負荷によって発生する可能性のある最大 50V の逆電圧にも対応します。内蔵された ORing ダイオードにより、複数台の機器を並列接続して n+1 冗長構成や電力共有アプリケーションに対応することができます。

入力電圧範囲は 85-277VAC 又は 88-370VDC で、全電圧範囲においてディレーティング(出力低減)する必要がありません。また、突入電流制限機能と力率補正機能も搭載しています。最高効率は 95% に達し、-40°C から + 60°C の広い動作温度範囲でディレーティングなしに使用することが可能で、長寿命と高信頼性を実現します。RACPRO1-S240 は国際安全基準 IEC/EN/UL 61010-1 及び IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 の認証を取得しており、EMC(電磁両立性)につきましては、重厚長大産業環境向け放射ノイズ基準 EN-61000-6-4 B クラス及びイミュニティ(抗扰性)基準 EN 61000-6-2 に準拠しています。無負荷時の消費電力は典型値 1W です。

本モジュールは標準的な DIN レールに工具不要で取り付けることができ、25° 傾斜した電気接続部はプッシュイン式設計となっており、簡単に取り付けることができます。正常な動作状態を示すために、DC-OK LED と無電圧リレー接点が装備されています。

RECOM のビジネス&プロダクトマネージャーであるマイケル・ピータース氏は、「新しい 240W DIN レール型 AC/DC 電源には多くの機能を搭載し、幅広いアプリケーションに対応できるようにいたしました。同時に、コストとサイズを厳格にコントロールしました」とコメントしています。
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus New
  • スリムデザイン(幅 39mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • 力率補正機能搭載(力率>0.95)
  • 入力突入電流アクティブ制限機能
  • DC 入力電圧範囲 88-370VDC