業界初の4.3V〜65V入力非絶縁DC/DCスイッチングレギュレータを表面実装LGAパッケージで提供

RPMH-0.5シリーズ
RECOMはRPMシリーズを拡張し、入力範囲が4.3Vから65V、5つのトリミング可能な出力オプションを持つ薄型DOSA互換LGAパッケージのRPMH-0.5非絶縁DC/DCスイッチングレギュレータ(0.5A範囲)を発売します。

RECOMはRPMH-0.5シリーズの発売により、標準の12.19 x 12.19 x 3.75mm DOSA互換熱強化薄型LGAパッケージでコンパクトな非絶縁DC/DCスイッチングレギュレータのラインアップを拡充しました。0.5A出力の場合、トリミング可能な固定出力は、3.3V(+10%/-20%)、5V(+10%/-20%)、12V(+10%/-40%)、15V(+ 10% / -40%)または24V(+17%/-37%)の5種類となります。入力電圧範囲は、最大65Vの設定出力より1V〜1.5V高いため、公称5V、12V、24V、または48Vレールで動作するシステムに適しています。RPMH-0.5シリーズの優れた熱管理は、-40°Cから95°C(100°C)までの周囲温度で、全負荷および対流冷却のみの動作を可能にします。効率は最大94%で、入力電圧範囲全域で最大500mAの電流が出力可能です。非常に低い負荷でも効率が優れており、最低16µA(3.3Vおよび5Vバージョン)の非常に低い静止電流と相まって、マイクロコントローラやトランシーバなどの「スリープ」モードを持つアプリケーションに適しています。低放射EMI用の6面シールドも備えているため、シンプルな低コストのラインインダクタで「クラスB」EMIに準拠します。その他の機能には、電源シーケンシング、ソフトスタート、オン/オフ制御、リモートセンシング、パワーグッド信号に加えて、完全な保護(UVLO、SCP、OCP)があります。

RECOMのイノベーションマネージャーであるSteve Robertsは次のようにコメントしています。 「ソフトハイブリッド車に48Vが使われているため、リチウムイオンバッテリのコストが下がり、他の多くのアプリケーション分野で48V電源レールがますます使用されています。最高65Vの広い入力範囲を持つRPMH-0.5シリーズは、より低い電圧へのダウンコンバージョンが必要なアプリケーションに最適です」。

サンプルとOEM価格は、すべての正規代理店またはRECOMから直接入手できます
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RPMH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus
  • Wide Vin 4.3 to 65VDC
  • High power density (LxWxH = 12.19x12.19x3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to +95°C at full load
  • Efficiency up to 89%, no need for heatsinks