コストパフォーマンスに優れつつ、高い仕様を維持するスイッチングレギュレータ

RECOM ROF-78K-0.5 switching regulator in compact open-frame SMD package
広入力対応の0.5Aスイッチングレギュレータは、超小型SMDパッケージで105℃までの動作が可能。

RECOMは、コストパフォーマンスに優れた非絶縁型スイッチングレギュレータROF-78K-0.5シリーズを発表しました。入力電圧範囲は4.5~36VDCで、出力電圧は3.3V、5V、6.5V、9V、12V、15V、24Vの固定タイプをラインアップし、いずれも0.5A出力に対応しています。

効率は最大95%に達し、すべての製品はディレーティングなしで -40℃~+95℃の範囲で動作可能であり、負荷を低減することで105℃まで動作します。出力は完全に安定化されており、短絡および過電流に対する保護機能を備えています。また、入力には低電圧ロックアウト機能が搭載されています。さらに、リモート制御入力も提供されています。

パッケージサイズはわずか12.5 × 13.5 × 4.5mmで、端子はピンレスのSMD構造を採用しています。また、コーナー部のハーフビアにより、はんだ接合の光学検査が可能です。

「これらの小型でありながら高仕様のスイッチングレギュレータは、広い動作温度範囲と表面実装対応により、特に使いやすい製品です」と、RECOMの技術エンジニアであるスタニスラフ・スホフスキー(MSc)は述べています。
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | ROF-78K-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus New
  • Low cost
  • Low profile 4.5mm
  • Efficiency up to 95%
  • -40°C to +105°C operating temperature range