4kW E-モビリティ向け DC/DC コンバーター、入力電圧 180-950VDC を実現

RECOM RMOD4000‑EW high‑voltage power module with waterproof CAN-interface
RECOM の新製品 DC/DC コンバーターは、車両や船舶用途における過酷な環境にも耐えられる仕様となっています。

新発売の RECOM RMOD4000 シリーズは、コンパクトでプラグ&プレイ型の DC/DC コンバーターで、トラクションバッテリーからの 180~950VDC の高入力電圧から、絶縁された 14V、28V または 56VDC のネットワーク電源を供給する経済的なソリューションです。機種および入力電圧に応じて最大 4kW の出力が可能で、最大 95% の変換効率に加え、ベースプレート冷却または液冷オプションを搭載、低発熱性、高信頼性、長寿命を実現しています。

出力は完全に安定化され、過電流、過電圧、過熱、短絡からの保護機能を搭載。入力側には低電圧 / 過電圧ロックアウト機能とアクティブインラッシュサプレッション機能を備えてあります。絶縁型 CAN J1939 インターフェースを標準装備、車両側から DC/DC コンバーターの制御やデータモニタリング(出力電圧調整含む)が可能です。別途、ハードウェアオン / オフ制御(点火制御)および HV インターロック機能も搭載。追加機能として、統合型 OR イング機能を実装、アクティブ電流シェアリングにより、冗長化または出力電力増強のための機器並列接続に対応しています。動作温度は -40℃~+85℃ で、出力ディレーティングは不要です。

IEC62477-1 に準拠した完全強化絶縁を実現し、車両安全規格 ISO6469-3 および ISO7637 を満たし、EMC 規格 ECER10 Rev.4 の認証(E マーク)の取得済みです。

本製品の用途は、フォークリフト、ゴルフカート、AGV(自動誘導車)、ローダー、トラクター、船舶、電動ボートなどの充電式車両(路上・非路上用)の車載 DC/DC コンバーターとして、マリン、物流機器、建設機械、空港、E-モビリティの分野はもちろん、充電式船舶およびマリンシステムにも適用可能です。

「本製品はこれ以上使いやすいものはないでしょう」と、RECOM の DC/DC プラグ&プレイ製品マネージャーであるマルコ・クーン氏はコメントしております。「過酷なモビリティ用途における車載 DC/DC コンバーターに必要なすべての環境規格を満たしつつ、コンパクトなパッケージでクラストップレベルの電気的性能を提供しています。」
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
Focus
  • High voltage DC/DC converter for E-Mobility
  • Covering input voltage range 180-950VDC
  • IP67 protection acc. to ISO 20653
  • EN62477-1, ISO 6469-3, ECE-R10/100