120W DIN レール型 AC/DC 電源は、市場で最小級の製品です

Ultra-compact DIN rail power supply from RECOM with high power density and 28mm width
RECOM、DIN レール型 PSU の電力密度を 500W / リットルに実現。

スペースとコストが厳しく制限される場合、RECOM の RACPRO1-S120 DIN レール型 PSU(電源装置)が最適なソリューションです。この製品は、自然対流冷却のみで、周囲温度 - 40°C~+60°C の範囲において 120W の出力電力を提供します。サイズは高さ 100mm、奥行き 112mm、幅 28mm とコンパクトで、500W / リットルの電力密度と最高 93.3% の効率を実現しています。さらに追加のメリットとして、周囲温度 45°C までは最大 144W の出力が可能で、サージ負荷に対しては 5 秒間、電力をさらに 150% にブーストする機能も備えています。

出力電圧は 12V、24V、48V DC から調整可能で、各電圧仕様は拡張されたリターン電圧対応能力を持ちます。具体的には 24V 仕様では 35V 以上、48V 仕様では 63V 以上のリターン電圧に対応し、誘導性負荷やモータ負荷からの逆電流(バックフィード)に対する耐性を確保しています。また、DC-OK 信号(電源正常信号)も搭載されています。入力方式については、単相ユニバーサル AC(汎用交流)に対応するほか、88~370V DC の直流入力にも対応し、アクティブインラッシュリミット(能動型突入電流抑制)機能を備えています。

RACPRO1-S120 シリーズは、国際的な安全基準である IEC/EN/UL 61010-1、および IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 の認証を取得しています。放射妨害波(Radiated Emissions)と伝導妨害波(Conducted Emissions)については EN 61000-6-4 B クラスの基準を満たしており、また当製品は EN 61000-6-2 の抗干渉性(Immunity)基準にも適合しています。無負荷時の消費電力は最大 0.3W です。

取り付けは、ツールレスマウンティング(工具不要取り付け)と 25° プッシュインコネクタ(押し込み式コネクタ)により簡便に行えます。製品の信頼性は優れており、40°C の環境下における予想寿命は 111,000 時間です。重量はわずか 330g です。

RECOM のビジネス&プロダクトマネージャーであるマイケル・ピータース(Michael Peters)氏は、“当社の新しい DIN レール型 PSU(電源装置)は市場をリードしており、自動化、エネルギー配電、試験・計測、インフラストラクチャー、データ / 通信など、幅広い高要求の産業用途に最適です。”とコメントしています。
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Focus New
  • 市場で最もコンパクトな 120W DIN レールマウント電源装置
  • 最高電力密度 500W / リットルまで・スリムデザイン(幅 28mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • DC 入力電圧範囲 88-370VDC
  • 最高効率 93.3% まで