배터리 충전 및 배터리 밸런싱

RECOM MA2000 시리즈
  • Battery charging and battery balancing units
  • Solutions from several hundred watts up to 30kW
  • Designed for Transportation, Industry, Automation, Railway or Defense applications
  • Input: 3AC input with active PFC
    Alternative input range 200-1000VDC
  • Variable DC output for 24VDC up to 110VDC (nominal), or other voltage levels available on request
RECOM의 배터리 충전 및 밸런싱 솔루션은 이동형 및 고정형 애플리케이션 모두에서 높은 전력 밀도와 장기적인 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다. 산업, 운송 및 에너지 분야의 요구사항을 충족하도록 설계된 이 모듈은 AC 입력에는 능동형 PFC를, DC 입력에는 과전압 보호 기능을 제공합니다. 최신 스위칭 토폴로지와 디지털 제어 기술을 적용하여 고신뢰성이 요구되는 전원 환경에서 긴 수명과 안정적인 성능을 제공합니다.

플랫폼 기반 설계를 통해 시간, 온도, 전류 등 특정 배터리 특성에 맞춰 출력 전압 특성을 조정할 수 있습니다. 각 유닛에는 배터리와 DC 전원을 분리하는 무손실 내장 출력 O-링 다이오드가 탑재되어 있어 역전류를 방지하고 안전한 동작을 보장합니다. 일반적인 충전 기능 외에도 배터리 밸런서는 직렬 또는 병렬 스트링으로 연결된 여러 배터리 간 충전량을 균등화하므로 배터리 테스트 및 대용량 에너지 저장 환경에 적합합니다. RECOM의 유연한 아키텍처는 고객별 요구사항에 맞춰 이러한 솔루션을 신속하고 비용 효율적으로 수정할 수 있도록 합니다.

아래 제품 표에서 시스템 유형, 전력 수준 및 애플리케이션 요구사항에 맞는 배터리 충전기 또는 배터리 밸런싱 솔루션을 빠르게 찾아보십시오.
Series Type 설명
MA11000
MA11000
Bidirectional Battery balancer Power 11kW, Input Voltage Range 180-480V3AC, Output Voltage Discharge 4-300VDC
MA2000
MA2000
Bidirectional Battery balancer Power 1.4-2kW, Input Voltage Range 90-264VAC / 3-120VDC, Output Voltage Discharge 2-120VDC
RMOC3200
RMOC3200
Cascadable Battery charger Power 3200W, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24-110V
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
SA10000
SA10000
신규
Battery charger 10kW AC/DC On-Boad Charger for E-Mobility
SA3206
SA3206
신규
Battery Charger 3,2kW temperature regulated Battery Charging for Railway Applications
SA500
SA500
신규
Battery charger 500W AC/DC or UPS PSU for Railway Applications
SD4008
SD4008
신규
Battery charger 4kW DC/DC converter for Fuel Cell use and Battery Charging
SD7008
SD7008
신규
Battery charger 7kW DC/DC converter for Fuel Cell use and Battery Charging
Attributes Battery Charging & Battery Balancing
AC/DC or DC/DC Available Features / Options:
Power (W) up to 30000W
Isolation Isolated or non isolated
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 90 - 264 1AC
340 - 480 3AC
200 - 1000 DC
Vout (V) 12VDCnom up to 800VDCnom
progammable Charging curve
progammable Discharging curve
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, UL 60950-1
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Interfaces I²C, Ethernet, CAN, ….?
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

자주 묻는 질문

RECOM 배터리 충전기는 정밀하고 안정적인 출력 제어를 유지하면서 이동형 또는 고정형 배터리 시스템을 효율적으로 충전하도록 설계되었습니다. 이러한 솔루션은 까다로운 산업, 운송에너지 저장 애플리케이션에서 높은 전력 밀도와 장기적인 신뢰성을 제공하도록 최적화되어 있습니다.
일반 배터리 충전기는 단일 배터리 또는 배터리 팩 충전에 중점을 두는 반면, 배터리 밸런서는 직렬 또는 병렬 스트링으로 연결된 여러 배터리를 관리하여 충전 수준을 균등하게 맞춥니다. RECOM 밸런서는 시스템 수명 연장을 위해 정교한 배터리 테스트 및 제어된 방전 환경에도 사용됩니다.
네. RECOM 충전기는 특정 배터리 화학 특성, 온도 프로파일 및 충전 요구사항에 따라 설정할 수 있는 조정 가능한 출력 특성을 제공합니다. 이러한 유연성 덕분에 납축전지, 리튬이온 및 특수 산업용 배터리 시스템 등 다양한 배터리 유형에 적합합니다.
능동형 역률 보정(PFC)은 에너지 효율을 크게 높이고 AC 입력 라인의 고조파 왜곡을 최소화합니다. 이를 통해 안정적인 동작과 우수한 전력망 호환성을 확보하고 국제 산업용 전원 규격을 엄격히 준수할 수 있습니다.