영상 대본
1980년부터 RPS는 세계에서 가장 까다롭고 가혹한 운용 환경을 가진 여러 산업 분야에서 혁신을 이끌어 왔습니다. 사내에서 3,000건이 넘는 자체 설계 실적을 축적한 RPS는 철도 및 모빌리티 산업의 거의 모든 티어 1 공급업체로부터 신뢰받는 파트너로 자리매김했으며, 신뢰성과 안전이 무엇보다 중요한 애플리케이션에 전원 솔루션을 공급해 왔습니다.
RPS는 신호 및 제동 시스템, 차량(rolling stock) 등 안전·생명과 직결된 철도 애플리케이션은 물론, 의료 및 국방 분야에서도 높은 신뢰를 얻고 있습니다. 우수한 신뢰성, 품질, 서비스로 명성을 쌓아 온 RPS는 글로벌 선도 혁신 기업들이 가장 먼저 찾는 파트너로 계속 선택되고 있습니다. 2019년 RECOM이 RPS를 전략적으로 인수하면서 RECOM은 전원 솔루션 비즈니스의 새로운 단계로 도약했고, 양사의 제휴를 통해 엔지니어링 역량과 제품 포트폴리오가 크게 확장되며 혁신, 정밀성, 수십 년의 경험이 하나로 결집되었습니다.
현재 RECOM은 0.5W에서 100kW까지, 표준형·준맞춤형·완전 맞춤형 설계를 망라해 산업, 철도, 의료, 재생에너지, 국방 등 거의 모든 분야를 지원할 수 있는 세계 유일의 전원 전문 기업로 자리하고 있습니다. RECOM과 RPS가 힘을 합쳐 전력 전자 분야에서 가장 포괄적인 포트폴리오를 제공하고 있으며, 콤팩트한 플러그 앤 플레이 모듈부터 세계에서 가장 혹독한 임무·환경을 위해 설계된 고성능 전원 시스템에 이르기까지 폭넓은 솔루션을 갖추고 있습니다.
RECOM 그룹 편입 이후 RPS는 고급 니치 시장의 전문 기업에서 전 세계적으로 인정받는 전력 전자 솔루션 공급업체로 빠르게 성장했습니다. 철도, 모빌리티, 중장비 애플리케이션 분야 글로벌 기업들의 증가하는 수요에 대응하고, 확대되는 비전을 뒷받침하기 위해 최첨단 신규 본사가 필요해졌고, 이 시설은 불과 18개월이라는 기록적인 기간에 완공되었습니다. 새 RPS 본사는 지능적인 계획, 민첩성, 결단력, 팀워크라는 RPS의 정신을 구현한 공간으로, 성장과 협력의 상징이자 미션 크리티컬 환경에서 확장 가능한 고전력 솔루션을 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너라는 RPS의 기업 문화를 그대로 반영하고 있습니다.
RPS의 뛰어난 엔지니어링 역량과 RECOM의 글로벌 네트워크가 결합되면서, 회사는 기존의 개별 맞춤형 개발을 넘어 표준 제품과 플랫폼 기반 설계로까지 영역을 확장해 각 고객에게 빠르고 최적화된 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. 새로운 공급망 파트너십으로 경쟁력이 강화된 RPS는 현재 전력 전자 산업의 고전력 및 초고전력 세그먼트 최전선에서 경쟁하고 있습니다.
RPS의 핵심에는 전문 연구개발 센터가 있으며, 경험이 풍부한 전문가와 차세대 엔지니어로 구성된 역동적인 팀이 상주하고 있습니다. 모듈형 플랫폼 아키텍처에 대한 전략적 투자를 통해 고객 요구에 신속하게 대응하고, 개발 주기와 시장 출시 시간을 단축할 수 있게 되었습니다. 이러한 풍부한 경험, 민첩성, 확장 가능한 설계가 결합되어 RPS는 내구성이 뛰어난 기술뿐 아니라, 오늘날 전 세계적인 전원 수요에 대해 빠르고 유연한 대응을 제공하고 있습니다.
각 산업이 가진 고유 과제에 대한 깊은 이해는 전원 시스템을 어떻게 설계·구현하는지뿐 아니라, 그 시스템이 무엇을 가능하게 하는지에 대한 혁신도 이끌고 있습니다. RPS는 단순한 전력 공급을 넘어, 전력을 관리·회수·재활용하고 주변 환경에 맞게 지능적으로 적응시키는 고급 기술을 계속해서 개발하고 있습니다. 앞으로도 RPS는 새롭게 펼쳐지는 전력 패러다임을 선도해 나갈 것입니다.
RECOM 파워 시스템즈 – 신뢰할 수 있는 전원 솔루션..