초슬림 DIN 레일 AC/DC 컨버터, 90W 출력 제공

Compact DIN rail power supply from RECOM with NEC Class 2 and push-in terminals
RECOM의 ‘스텝형(step-shape)’ DIN-레일 전원공급장치(PSU)는 소형 케이싱에 뛰어난 성능과 다양한 기능을 집약하고 있습니다.

RECOM이 새롭게 출시한 경제적인 REFIN2U-S90/24/CL DIN-레일 AC/DC 컨버터는 90W 정격 출력을 제공하며, 서지 부하에 대응하기 위해 4.5초 동안 정격의 150%까지 부스트가 가능합니다. 입력 전압 범위는 85–276VAC이고, 해발 5000m까지 과전압 카테고리 II(OVC II) 기준에 적합합니다. 출력은 정격 24VDC로 최대 29VDC까지 조절할 수 있습니다. 출력부는 과부하 상태에서 정전류 특성을 가지며, UL1310 기준에 따른 LPS(한계전원) 및 NEC 클래스 2로 인증되었습니다. 동작 온도 범위는 -40°C~+70°C이고, 93.6%의 우수한 효율을 구현하여 저발열과 긴 평균고장간격(MTBF) 및 제품 수명 확보에 기여합니다.

REFIN2U-S90/24/CL은 인기 있는 ‘스텝형(step-shape)’ DIN 레일 폼팩터를 채택했으며, 폭은 단 36mm, 무게는 겨우 151g으로 매우 컴팩트합니다. 연장 가능한 장착 플랜지를 통해 필요에 따라 패널 장착도 가능하며, 사무실이나 가정용 설치를 고려해 음향 노이즈를 최소화하는 데 특히 신경을 썼습니다.

DIN 레일 장착은 스냅온(snap-on) 방식이고, 전기적 연결은 푸시인(push-in) 방식으로 공구 없이도 손쉽게 설치할 수 있습니다. 제품은 국제 안전 표준 인증을 취득했으며, 무부하 손실이 낮고 IEC/EN EMC 규격을 준수합니다.

RECOM의 AC/DC 제품 매니저인 마이클 슈르트카(MSc)는 “이 90W DIN 레일 AC/DC 컨버터는 현재 저희 REFIN 시리즈의 플래그십 모델로, 가격과 성능, 시스템 통합 용이성이 우수한 균형을 이룹니다”라고 밝혔습니다. 이어 “더 다양한 선택지를 원하시면 REFIN 시리즈의 18W, 30W, 60W 모델들도 함께 확인해 보시기 바랍니다”라고 덧붙였습니다."
용도
  Series
1 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail, 90 W, Single Output
Focus 신규
  • 넓은 범위 AC 입력 지원(85-276VAC)
  • 2U 너비(36mm)/무게 151g
  • 푸시인 커넥터 탑재
  • 연속 출력 전력: 120VAC 입력 시 40°C에서 90W, 230VAC 입력 시 60°C에서 90W