RACM140E 전원 공급장치는 Molex형 커넥터, 푸시인 피팅 또는 스페이드형 단말기와 함께 제공되며, 패널이나 섀시 마운트로 이용할 수 있습니다. 높이가 40mm 이하로 낮아 1HE 랙 마운트 인클로저에도 충분히 들어갑니다. RACM140E는 의료용 외에 가정용 및 산업용 안전성및
EMC 표준 인증도 취득했으며, 최대 고도 2,000m의 경우 과전압 카테고리 OVC III, 최대 고도 5,000m의 경우 OVC II입니다.
치수:
- 인클로저 포함: 147 x 81.5 x 40mm
- 오픈 프레임: 147 x 81.5 x 38mm
RACM140E 시리즈는 시스템 통합을 간소화하기 위해 EN55032 ‘Class B’ EMC 한도를 여유 있게 충족하며, 서지 및 버스트 내성 보호 수준이 높습니다. 입력 전압 범위는 80~264VAC 또는 120~370VDC로 범용이며, 공칭 출력 전압 12, 15, 24, 36, 48VDC는 기판 장착형 트림 전위차계를 사용해 최대 +20% 조정할 수 있습니다.
콤팩트한 크기, 뛰어난 비용 효율성, 높은 피크 부하 기능에 광범위한 의료, 가정, 산업 안전성 및 EMC 인증을 갖춘 RACM140E는 DC 모터 구동 외에도
건물 및 주택 자동화, 의료용 로봇, 데이터 및 전기 통신, 산업 자동화, 인트라로지스틱스,
테스트 및 계측 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.