RECOM은 낮은 가격의 RFB, RFM 및 RFMM 상용 DC/DC 컨버터를 출시함으로써 가격 경쟁에서의 우위를 점유하게 되었습니다. RECOM은 효율적인 생산 설비 구축과 대량 생산을 통해 품질은 낮추지 않으면서도 지속적인 비용 절감을 실현하고 있으며 이는 더욱 많은 이익이 고객에게 돌아가도록 하기 위함입니다.
RECOM은 5VDC 입력을 받아 5VDC 출력하는 절연 컨버터를 전 세계에서 가장 낮은 가격으로 공급하고 있습니다. RFB, RFM 및 RFMM은 절연과 전압 조정용 컨버터가 대량으로 적용되어야 하는 보드 인터페이스 분야 등에서 사용할 수 있는 SIP4 및 SIP7 케이스 타입의 DC/DC 컨버터입니다. 가격이 낮음에도 불구하고, 1kVDC 또는 4kVDC 절연 성능을 가지고 있으며, -40°C ~ +85°C의 온도 범위에서 디레이팅없이 동작하는 UL 인증 컨버터입니다. 이 시리즈들은 RECOM의 표준 제품과 동일한 높은 품질의 제품이며 국제 인증을 갖추고 있으므로 리콤의 동일한 품질보증 기간이 적용됩니다. RECOM은 대량 생산으로 발생한 이익을 고객과 함께 나누기 위해 가격을 낮추었습니다. 리콤의 컨버터를 적용하면 엔지니어들은 복잡하고 어려운 컨버터 회로 설계 과정을 줄일 수 있습니다. 샘플은 모든 공인 대리점에서 구입할 수 있습니다.
A summary of our extremely cost-effective, tariff-exempt 1W DC/DC converters - The RFxx series.