브릭 DC/DC 컨버터

40-300W
RECOM의 40-3000W 브릭 DC/DC 컨버터는 에너지, 통신 및 철도 인프라에 필요한 고용량 전원 기반을 제공합니다. 저전력 보드 레벨 부품과 달리, 이러한 대전류 산업용 브릭 전원 모듈은 고출력 전원 체인의 요구사항을 충족하도록 특화된 열 관리와 풋프린트 표준화에 중점을 두고 있으며, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 및 1/2 브릭 크기로 제공됩니다.

고급 베이스플레이트 냉각 구조가 적용된 절연형 1/4 및 1/2 브릭 컨버터는 방열이 주요 설계 제약인 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 고효율 토폴로지로 내부 손실을 최소화하여 공기 흐름이 제한되거나 진동이 심한 환경에서도 최대 부하 상태에서 안정적인 정전압 성능을 보장합니다. 로봇, 통신 및 모터 드라이브 애플리케이션의 까다로운 온보드 전원 요구사항에는 비절연형 브릭이 탁월한 전력 밀도, 정밀한 출력 전압 제어 및 넓은 동작 온도 범위를 제공합니다.

분산 전원 또는 복잡한 운송 시스템을 설계하는 엔지니어에게 RECOM의 정전압 브릭 전원 솔루션은 시스템 통합을 간소화합니다. 이 모듈은 폭넓은 입력 전압 변동을 수용하고 견고한 갈바닉 절연을 제공하여 고전력 산업 부하로부터 민감한 후단 전자회로를 보호합니다.

RECOM은 엄격한 품질 관리와 장기 공급 안정성을 통해 대규모 시스템 구축을 지원합니다. 아래의 고출력 브릭 DC/DC 컨버터 제품군을 살펴보고 시스템의 열적·기계적 요구사항에 가장 적합한 제품을 찾아보십시오.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | REC150H-UW Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
    Focus
    150 9 - 75 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 25.2 to 30.8, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 THT Half Brick
    2 RECOM | REC300H-W Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
    Focus
    300 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 55.2 THT Half Brick
    3 RECOM | REM60-W Series | DC/DC, THT, 60W
    Focus
    60 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 5, 5.1, ± 12, ± 15 THT 2.3"x1.5"
    4 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
    Focus
    40 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
    5 RECOM | RP60Q-RUW Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
    Focus
    60 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
    6 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    Focus
    100 18 - 75 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 THT Open Frame Eighth Brick
    7 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
    Focus
    300 36 - 72 16 to 35 THT Open Frame Eighth Brick
    8 RECOM | RP100H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    100, 101 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    9 RECOM | RP120Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    120, 130, 132 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
    10 RECOM | RP180H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    140 - 182 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    11 RECOM | RP240H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    177.5 - 240 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    12 RECOM | RP75H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    75, 77 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    13 RECOM | RP90Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    82.5 - 90 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
    14 RECOM | RPA100H-RUW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    100 16.5 - 140 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    15 RECOM | RPA200H-RUW Series | DC/DC, THT, 200W, Single Output
    200 16.5 - 140 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    16 RECOM | RPA50S-W Series | DC/DC, THT, 50W, Single Output
    50 18 - 75 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Open Frame Sixteenth Brick

    자주 묻는 질문

    브릭 DC/DC 컨버터는 효율적이고 안정적인 전압 변환이 필요한 고출력 애플리케이션에 사용됩니다. 통신, 산업 자동화, 운송 및 에너지 시스템에 널리 적용됩니다. 콤팩트한 표준 풋프린트 덕분에 고밀도 전원 설계에 쉽게 통합할 수 있습니다.
    차이는 물리적 크기와 전력 처리 용량에 있습니다. 1/32 및 1/16 브릭이 가장 작고, 그다음으로 1/8 및 1/4 브릭이 있으며, 1/2 브릭의 전력 처리 용량이 가장 큽니다. 따라서 엔지니어는 공간과 성능 사이에서 적절한 균형을 선택할 수 있습니다.
    절연형 브릭 컨버터는 입력과 출력 사이에 갈바닉 절연을 제공하여 시스템 안전성을 높이고 전기적 노이즈를 줄입니다. 이는 신뢰성이 중요한 고출력 및 산업 환경에서 필수적이며, 민감한 후단 전자회로를 보호하는 데도 도움이 됩니다.
    네. 브릭 컨버터는 까다로운 산업 및 미션 크리티컬 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 우수한 열 성능과 높은 전기적 안정성을 제공하므로 진동이 심하거나 온도 변화가 크거나 전기적 스트레스가 발생하는 환경에 적합합니다.

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.