2018. 11. 5
RECOM에서 새롭게 출신한 레퍼런스 보드는 높이가 낮은 썸네일 크기의 R1SX DC/DC 컨버터에 의해 공급되는 전원을 받아서 절연된 ISO1042 CAN 송수신기의 기능을 실험할 수 있는 보드입니다.
R-REF03-CAN1 레퍼런스 보드를 사용하면 설계 엔지니어는 절연된 CAN 버스 시스템을 신속하게 분석하고 개발할 수 있습니다. 이 모듈에는 전기적으로 절연된 ISO1042 CAN 송수신기가 포함되어 있으며, 송수신기는 CAN FD 모드에서 최대 5Mbps의 데이터 전송 속도를 지원하므로 기존의 CAN에 비해 페이로드 전송 속도가 훨씬 빠릅니다. R-REF03-CAN1 레퍼런스 보드는 RECOM의 R1SX 처럼 절연된 전원 공급 기능을 보여주게 됩니다. CAN 디바이스는 데이터 버스 또는 다른 회로에 노이즈 전류가 로컬 접지로 유입되어 간섭을 일으키거나 민감한 회로가 손상되지 않도록 방지합니다.
레퍼런스 보드에는 3.3V의 외부 전원만 공급합니다. CAN 버스에는 보호를 위해 공통 모드 캐패시턴스와 추가 캐패시터를 갖춘 "분할" 종단 네트워크가 미리 구성되어 있습니다. TVS 다이오드 및 공통 모드 초크 같은 보호 구성 요소도 있습니다. 이러한 구성 요소의 바이패스 경로와 종단 저항기의 위치가 제공됩니다. R1SX-3.305/H 출력은 디지털 아이솔레이터의 2차 측과 공급 전압의 존재를 나타내는 녹색 LED에 전원을 공급하기 위해 사용됩니다. 레퍼런스 보드는 내부적으로 약 80mA를 소비하며, 120mA는 커넥터 핀 또는 테스트 포인트를 통해 레퍼런스 보드의 외부 회로에 공급할 수 있습니다. 레퍼런스 보드는 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구할 수 있습니다.