2019. 4. 30
RECOM Power는 이탈리아 코네글리아노 근처의 샌 벤더미나아오에 위치한 RECOM Power Systems Srl (ex Power Control Systems Srl) 의 지분 75% 를 인수했습니다. RPS는 철도, 의료, 군사 및 산업용 AC/DC 및 DC/DC 전원 공급 장치를 설계하고 제조하는 업체입니다. RPS는 40년 이상의 경험을 바탕으로 까다로운 제1군 회사들과의 장기적인 비즈니스 관계를 유지하고 있습니다.
RECOM 그룹의 CEO인 Karsten Bier는 다음과 같이 인사말을 전했습니다.
"최첨단 전원 공급 솔루션을 제공하고 있는 업체가 우리 그룹에 통합되어서 매우 기쁩니다. PCS 제품 포트폴리오에 우리의 전세계 고객 서비스가 더해지면, 온보드 및 오프보드에 필요한 모든 종류의 전력 공급 장치를 공급하는 1위 업체로서의 우리의 위상이 더욱 강화될 것입니다. 우리는 이를 통해 선택할 수 있는 전략의 폭을 더욱 넓게할 수 있으며, 고객들이 유럽, 중국 및 대만의 공장에서 다양한 제품을 선택하실 수 있도록 지원하게 될 것입니다. PCS는 49명의 직원을 고용하고 있으며 연간 10만 달러에 달하는 매출을 올리고 있습니다. PCS에는 전문적인 기술력을 갖춘 설계 및 제품 테스트 및 검증 엔지니어들이 있으며 이들은 비엔나/오스트리아, 가오슝/대만 및 샤먼/중국에 있는 전세계 개발 및 생산 시설을 지원하는 데 큰 자산이 될 것입니다. 무엇보다 중요한 것은, PCS 설립자인 마우로 피아이와 로베르토 피오롯이 우리와 함께 회사를 성장시키는 중요한 역할을 감당하게 되었다는 것입니다."
Mr. 피아는 다음과 같이 인사말을 전했습니다.
"우리는 PCS를 매각할 생각이 없었습니다. 하지만 Roberto와 저는 RECOM이 PCS의 연속성과 미래 성장을 확보하기 위한 이상적인 파트너라는 것을 알게 되었습니다. PCS는 RECOM과 100% 상호 보완적이며, 직원들은 RECOM 가족이 된 것을 매우 기뻐하며 좋아하고 있습니다."
RECOM Group은 지속적으로 산업 평균 성장속도 이상으로 성장해 왔으며, 현재 연간 100만 달러(2019)에 가까운 매출액을 기록하고 있습니다. 이러한 매출액은 전세계에 포진한 대규모 영업 조직과 글로벌 생산 시설의 시너지 효과를 통해 앞으로도 평균 이상으로 성장하게 될 것입니다.
Read more