개방형 및 DIN 레일 옵션을 갖춘 RACM15E-K 15W AC/DC

개방형 및 DIN 레일 옵션을 갖춘 RACM15E-K 15W AC/DC News Image
RECOM에서는 섀시 및 DIN 레일 장착에 적합한 개방형 프레임 및 밀폐형 버전의 15W AC/DC를 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 개방형 RACM15E-K/OF 부품은 크기가 3.1 x 0.9 x 0.8인치(80 x 23.8 x 22mm)이고 ‘MolexTM’ 커넥터가 탑재되어 있으며, RACM15E-K/PMAD 부품은 크기가 3.2 x 1.1 x 1.1인치(83 x 26.4 x 29.5mm) 크기이고 IP20 등급을 받은 인클로저와 와이어 연결을 위한 푸시인 단자가 탑재되어 있습니다. DIN 레일 분야에서 이 부품은 인접한 모듈과의 간격 제한 없이 표준 1.5 ‘모듈’ 너비에 적합합니다.

사용 가능한 출력은 3.3V(정격 12W), 5, 12, 15, 24 및 30VDC이며, 모두 과전압, 과부하 및 단락으로부터 완벽하게 보호됩니다. 과부하 시 부품에는 비선형 부하에 적합한 정전류 제한 특성과 단락 보호를 위해 자체 재조정되는 ‘히컵’ 모드가 있습니다. 작동 온도 범위는 -40°C~+85°C이며, 정체 공기의 주변 온도는 50°C입니다.

RACM15E-K 시리즈는 IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60335-1, IEC 61558 및 IEC 60601-1/ANSI/AAMI ES60601-1에 따라 안전 인증을 받았습니다. 의료 분야에서 해당 부품은 과전압 범주 II(OVCII) 환경에서 고도 5,000m까지 작동할 수 있는 2 x MOPP 등급을 받았으며, 적용 부품에 대한 최대 100μA ‘BF’ 터치 전류 사양을 충족합니다. 이 부품은 IEC 61558-2-16 및 IEC 60335-1에 따라 최대 3,000m의 OVCIII 환경에서도 사용할 수 있습니다.

무부하 전류는 일반적으로 100mW 미만으로 친환경 설계 요구 사항을 충족하며, 전도성 EMI 표준 EN 55032 Class B는 부동 부하를 충족합니다.

RACM15E-K 부품은 최대 86%의 효율로 작동하며, 지상 양성 환경인 MIL-HDBK-217에 따라 100만 시간 이상의 MTBF를 통해 긴 작동 수명과 높은 신뢰성을 제공합니다.

RACM15E-K 시리즈의 일반적인 응용 분야에는 산업 자동화, 산업 측정 장비, 의료 홈케어 장치, 빌딩 자동화, 모니터링 및 가정용 장비가 포함됩니다.
용도
  Series
1 AC/DC, Single Output RACM15E-K Series
Focus
  • Panel- and DIN-rail mount or open card fixation
  • CV/CC: constant voltage; constant current limited
  • -40°C to +85°C operating temperature ratings
  • OVC III rated up to 3000m Altitude