인기있는 R78, RKE, RFMM, RSO, RY, RSE, RS3 시리즈 업그레이드

인기있는 R78, RKE, RFMM, RSO, RY, RSE, RS3 시리즈 업그레이드
우리는 가장 인기 있는 절연 및 비절연 DC/DC 컨버터의 설계를 재검토하고 고급 회로 및 제조 기술을 구현하여 성능을 크게 개선했습니다. 동기 정류가 추가되어 효율성이 향상되고, 새로운 평면형 변압기 적용으로 자동 배치가 가능하게 되었고, 유연한 자동화를 통해 비용을 절감할 수 있게 되었으며, 일부 신제품의 경우 볼륨도 줄이게 되었습니다.

'K' 명칭이 붙는 새로운 시리즈에는 인기 있는 3단자 선형 레귤레이터의 드롭인 대체품인 R-78K-xx 시리즈가 포함되며, 이제 최대 36V까지 더 넓은 입력 범위를 제공합니다. 또한 0.5A 및 1A 버전은 더 넓은 작동 온도, 더 나은 효율성, 더 가벼운 무게, 더 작아진 케이스 크기를 제공합니다.

새로운 RKK 시리즈는 1W 절연 SIP-7 DC/DC인 기존 RKE/RFMM을 업그레이드한 제품입니다. 이제 신제품은 경부하에서 유지되는 높은 효율과 낮은 EMI를 제공하고 디레이팅 없이 105°C까지 작동하며 수명이 더 길어졌습니다. 포팅을 제거하여 비용과 무게를 절반에 가까운 1.7g으로 줄여 '친환경' 인증 받기도 쉬워지게 되었습니다. RYK 버전은 동일한 성능 향상은 물론이고 완전 레귤레이션 출력을 제공합니다.

인기 있는 레귤레이티드 4:1 입력 RSO 시리즈 또한 RSOK 제품군으로 업그레이드되어 이제 디레이팅 없이 작동 온도를 88°C로 높이고, 2kV '기능적' 절연에서 3kV/1분 기관 정격 '기본' 등급 절연으로 업그레이드되었으며, 절연 커패시턴스가 50pF로 절반으로 줄어들고 최소 부하 요구 사항이 없어졌습니다.

새로운 RSK-RUW 시리즈는 RSE 시리즈를 개선한 제품으로, 4:1에서 8:1 입력 범위로, 2kVDC/1초에서 3kVDC/1분 절연으로, 79%에서 88.5% 효율로 변경되었으며, 50pF의 낮은 절연 정전 용량, RSE 시리즈 대비 10°C 상승한 85°C까지 디레이팅 없이 작동하는 것이 특징입니다.

3W SIP8 RS3K-Z 시리즈는 RS3E 시리즈의 업그레이드 버전입니다. -K 버전은 4:1 입력 범위와 3kV 기관 등급 '기본' 절연을 제공하는 반면, -E 시리즈는 2:1 입력과 3kV '기능' 절연을 제공합니다. 또한 RS3K-Z는 +80°C까지 강하되지 않고 더 넓은 작동 온도 범위, 더 나은 효율성 및 더 낮은 절연 커패시턴스를 제공합니다.

가장 잘 판매되는 제품 전반에 걸친 이러한 최신 개선 사항은 회로 혁신과 첨단 제조 자동화를 통해 수동 조립 노동력을 줄인 결과입니다. 이를 통해 성능 향상, 반복성 개선, 비용 절감 등의 이점을 얻게 되었습니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RKK Series
Focus
  • Low cost
  • 1:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 82%
  • 4kVDC/1 second isolation
2 DC/DC, 3 W, THT RS3K Series
Focus
  • 4.5-9 and 9-36VDC Input voltage ranges
  • SIP8 package
  • Continuous short circuit protection
  • Operating temperature range up to 105°C
3 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSK-RUW Series
Focus
  • 8:1 wide input voltage range
  • SIP8 package
  • Continuous short circuit protection
  • No minimum load required
4 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOK-Z Series
Focus
  • 4:1 wide input voltage range
  • SIP8 package
  • Continuous short circuit protection
  • No minimum load required
5 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RYK Series
Focus
  • Low cost
  • 1:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 81%
  • 4kVDC/1 second isolation