철도 애플리케이션을 위한 40W 보드 실장형 DC/DC

RECOM RPA40-FR 시리즈
2" x 1" x 0.4"(50.8 x 25.4 x 10.2mm) 스루핀 패키지의 견고한 보드 실장형 DC/DC 컨버터 RPA40-FR 시리즈는 입력 범위가 36 - 160VDC(200V/1초)로 철도 애플리케이션에 이상적입니다. 72V, 96V, 110V의 공칭 입력 전압은 허용 오차, 딥(dips), 서지를 지원하며 출력은 5V, 5.1V, 12V, 15V, 24V, +/-12V, +/-15V 중 선택할 수 있고 단일 출력은 최소 +/-10%(15V 및 24V 모델은 +20/-10%까지 트리밍 가능)로 트리밍할 수 있습니다.

이 시리즈의 효율은 90%에서 최고조에 달하므로 자연 대류 냉각만으로 높은 주변 온도까지 최대 부하 출력이 가능하며, 고급 열 설계를 통해 부하 경감 및/또는 공기 흐름을 통해 105°C의 주변 온도까지 작동할 수 있습니다.

최소 부하가 필요하지 않으며 과열, 입력 저전압, 출력 과전류 및 단락에 대한 포괄적인 보호 기능과 컨트롤 핀이 제공됩니다.

이 제품은 UL/EN/IEC 62368-1, EN 45545-2 및 EN 50155에 대한 안전 인증을 받았으며, 절연 등급은 3kVAC/1분(강화)입니다. EN 55032 클래스 A EMC 사양은 외부 부품 없이도 충족되며, 클래스 B는 간단한 필터를 추가하여 충족할 수 있습니다. 부품의 MTBF는 MIL-HDBK 217-F(GB/25°C)에 따라 125만 시간이며, 견고하고 보수적인 설계와 캡슐화 덕분에 RPA40-FR 시리즈는 열악한 철도 환경에 완벽합니다. 이 부품은 서지 전압과 고온이 발생할 수 있는 일반 산업 분야에도 이상적입니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 40 W, THT RPA40-FR Series
Focus
  • Wide 36-160VDC input voltage range
  • 3kVAC/1min reinforced isolation
  • Typical efficiency up to 90%
  • Six-sided continuous shield