RECOMの植樹活動は2024年以降も拡大

既存の木の間に新しく植えられた木の列
2022年、RECOMは参加した多数の国際トレードショーで収集した名刺1枚につき1本の木を植えました。このプログラムを通じて数百本の木を植えることで、Embedded WorldからElectronicaまでの展示会で新規顧客と面会することによる二酸化炭素の排出を相殺する助けとなりました。RECOMの取り組みでは、RECOMカタログにある各製品につき、展示会への移動距離1キロメートル分のカーボンオフセットを行います - それも1年間だけでなく、この先60〜100年にわたって!RECOMはグリーンイニシアチブ目標を上回ったことを誇りに思いますが、RECOMは常に進化を止めません。

そこで2023年以降、私たちは関与している地域に、より密接にエコ活動を展開するためのさらなる方法を模索しています。製造マップ上のピンの数が増えると共に、新しい施設への、そして気候変動に立ち向かう新たな機会への扉が開かれていっています。

RECOMのグリーンイニシアチブが新たな土地に根ざしている

「One Tree Planted」からの認定証
今年は、「One Tree Planted」という組織を通じて、まずタイから始めます。2014年以来、この組織は企業と個人が植林活動に容易に参加できるようにすることで、80カ国で1億本以上の木を植えてきました。このチームは種子が発芽して生い茂る木々になるまでの経過をスナップショットで共有することで、パートナーの資金によって苗木が緑豊かな森林に変わっていく様子を間近で見ることができます。

RECOM CEOのKarsten Bierは次のように述べています。「私たちのエコロジカルフットプリントがある場所であればどこでも、私たちにはそのコミュニティの地域の生物多様性をサポートする責任があります。製造業が環境に及ぼす影響に目をつぶるのではなく、私たちは目を向けています。私たちが参入する新たな地域が将来にわたって繁栄できるよう支援することを目指しています。」

タイのプログラムには2つの部門があります。第一に、RECOMの取り組みによって、住民と野生生物のために川の流域を回復させることを支援します。第二に、RECOMの寄付によって、地域の1,000以上の小規模農家の持続可能なアグロフォレストリーをサポートします。RECOMは、事業を展開する地域社会と連携することで、環境保全に貢献するだけでなく、地域経済にも貢献しています。

森を越えて

したがって、RECOMの森林再生の取り組みは、環境に優しいアジェンダをRECOMの運営のあらゆる側面に組み込むという、より大きな戦略の一部であることがおわかりいただけるでしょう。また、RECOMは以下のことを行っています:

  • サステナビリティの専門家と連携し、製造プロセスにおける廃棄物を削減
  • コンバータの設計効率を向上させ、エネルギー消費を削減
  • 不要なポッティングをなくす新しいコンフォーマルコーティングを導入
  • 電気鉄道プロジェクトやスマートシティ、スマートビル向けのインテリジェント電源を開発
  • 再生可能エネルギーセクターへの投資

環境に対する企業としての責任を果たそうとする中で、RECOMは単に木を植えるだけでなく、グローバルなビジョンを育んでいます。

2024年以降、さらに多くの変化の種を植えていく

今後数年で、RECOMの新しい施設では、高品質な電源ソリューションをより迅速にお届けするための高度に自動化されたプロセスを導入します。Eモビリティ、EVチャージャー、鉄道向けの新しい軽量で信頼性が高く、非常に効率的なAC/DCおよびDC/DC電源は、当社の最新の開発における焦点であり、低カーボンフットプリントのモビリティ革命を支援しています。

これらの新しい製造拠点では、生産技術の見直しにより納期が短縮され、パートナー向けにカスタマイズされたソリューションの新境地が開かれます。